730 EJ

Dumper articolati a tre assali 730 EJ

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C13
Cat® C13
Carico utile nominale
30 ton (US)
27.1 t
A colmo (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Descrizione generale

Equipaggiato per gestire esigenze di trasporto uniche

Il dumper articolato Cat® 730 EJ vanta una cabina di qualità superiore, riprogettata tenendo conto dei commenti e suggerimenti degli operatori per migliorare il comfort e la facilità d'uso. I miglioramenti includono nuovi controlli, caratteristiche di protezione della trasmissione, sistema di sollevamento assistito con paranco, sistema di controllo della trazione automatico avanzato, sistema di avviso antiribaltamento della macchina Stability Assist e una modalità ECO per il risparmio di combustibile.

Caratteristiche tecniche di 730 EJ

Modello motore Cat® C13 Cat® C13
Foro 5.1 pollici 130 mm
Corsa 6.2 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Altitudine massima senza riduzione di potenza del motore 12500 ft 3810 m
Modello del motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Cat C13 Cat C13
Coppia massima del motore 1200 r/min 1200 r/min
Potenza netta - SAE J1349 367 HP 274 kW
Potenza lorda - SAE J1995 375 HP 280 kW
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1579 ft·lbf 2141 N·m
Potenza netta - ISO 14396 370 HP 276 kW
Emissioni Il modello 730 EJ è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V. Il modello 730 EJ è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V.
Nota (4) La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 274 kW (367 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 274 kW (367 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE.
Nota (3) La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima. La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima.
Nota (5) Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API.
Coppia massima del motore netta (ISO 14396) 1564 ft·lbf 2120 N·m
Carico utile nominale 30 ton (US) 27.1 t
A colmo (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
A raso 17.7 yd³ 13.5 m³
Marcia avanti - 1 5 miglia/h 8 km/h
Marcia avanti - 2 9 miglia/h 15 km/h
Marcia avanti - 3 14 miglia/h 22 km/h
Marcia avanti - 4 21 miglia/h 34 km/h
Marcia avanti - 5 29 miglia/h 47 km/h
Marcia avanti - 6 34 miglia/h 55 km/h
Retromarcia - 1 6 miglia/h 9 km/h
Interno cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (2) Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi.
Nota (1) Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) a cui è esposto l'operatore, misurato secondo le procedure del ciclo di lavoro specificate nella normativa ANSI/SAE J1166 OCT98, è di 72 dB(A) per la cabina offerta da Caterpillar, se installata, manutenuta e collaudata correttamente, con sportelli e finestrini chiusi. Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) a cui è esposto l'operatore, misurato secondo le procedure del ciclo di lavoro specificate nella normativa ANSI/SAE J1166 OCT98, è di 72 dB(A) per la cabina offerta da Caterpillar, se installata, manutenuta e collaudata correttamente, con sportelli e finestrini chiusi.
Assale anteriore - Carico nominale 1433 lb 650 kg
Totale - Carico 117528 lb 53310 kg
Assale centrale - Carico 41502 lb 18825 kg
Assale posteriore - A vuoto 11707 lb 5310 kg
Assale posteriore - Carico nominale 29156 lb 13225 kg
Assale anteriore - Carico 35009 lb 15880 kg
Assale centrale - A vuoto 12214 lb 5540 kg
Totale - Carico nominale 59745 lb 27100 kg
Assale anteriore - A vuoto 34723 lb 15750 kg
Totale - A vuoto 58643 lb 26600 kg
Assale posteriore - Carico 41017 lb 18605 kg
Assale centrale - Carico nominale 29156 lb 13225 kg
Serbatoio del combustibile 108.8 gal (US) 412 l
Sistema di raffreddamento 21.9 gal (US) 83 l
Impianto idraulico 29.1 gal (US) 110 l
Trasmissione 12.4 gal (US) 47 l
Serbatoio del DEF 5.3 gal (US) 20 l
Basamento motore 10 gal (US) 38 l
Riduttori finali/Differenziale 33 gal (US) 125 l
Scatola di ripartizione della coppia 6.3 gal (US) 24 l
Tra i due punti morti dello sterzo 4,75 secondi a 60 giri/min 4,75 secondi a 60 giri/min
Freni ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - struttura FOPS ISO 3449 livello II - 2005 ISO 3449 livello II - 2005
Cabina - struttura ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Sterzata ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
Tipo Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450
Dimensioni di sterzata - raggio di ingombro 318 pollici 8075 mm
Dimensioni di sterzata - raggio di sterzata SAE 294 pollici 7470 mm
Dimensioni di sterzata - angolo di sterzata - sinistra/destra 45° 45°
Dimensioni di sterzata - raggio interno 152 pollici 3849 mm
Dimensioni di sterzata - larghezza corsia 214 pollici 5424 mm
Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate degli pneumatici 750/65R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate degli pneumatici 750/65R25.
Nota (2) I valori di potenza nominale del motore a 1.800 giri/min sono stati rilevati nelle condizioni indicate negli standard specificati. I valori di potenza nominale del motore a 1.800 giri/min sono stati rilevati nelle condizioni indicate negli standard specificati.
Nota (1) I riferimenti a Tier 4 Final/Stage V comprendono gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final. I riferimenti a Tier 4 Final/Stage V comprendono gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final.
Escavatori idraulici: 336F/336F XE - Passate 5–6 5–6
Nota Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Il modello 730 EJ rappresenta un abbinamento ottimale per gli escavatori idraulici Cat 349F e 336F e per le pale gommate Cat 972M, 966M, 962M e 950M. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato. Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Il modello 730 EJ rappresenta un abbinamento ottimale per gli escavatori idraulici Cat 349F e 336F e per le pale gommate Cat 972M, 966M, 962M e 950M. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato.
Escavatori idraulici: 349F/349F XE - Passate 4–5 4–5
Pale gommate: 966M/966M XE - Passate 4 4
Pale gommate: 972M/972M XE - Passaste 3–4 3–4
Pala gommata: 962M - Passate 4–5 4–5
Pala gommata: 950M - Passate 5 5
Tempo di ritrazione 15 s 15 s
Tempo di estrazione 12 s 12 s

730 EJ Attrezzatura standard

CABINA

  • Diffusori d'aria regolabili
  • Leva unica per la selezione delle marce e il controllo dell'estrazione
  • Vetri:
    - anteriori laminati e azzurrati
    - laterali e posteriori temperati e azzurrati
  • Climatizzatore con refrigerante R134A
  • Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità
  • Specchietti: ampia configurazione per una migliore visibilità
  • Il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
    - Spia di intervento
    - Pressione dell'olio motore
    - Impianto dello sterzo principale
    - Indicatore di direzione sinistra e destra
    - Fari abbaglianti
    - Temperatura del liquido di raffreddamento
    - Contagiri
    - Freno di stazionamento
    - Livello del combustibile
    - Temperatura dell'olio del cambio
    - Impianto frenante
    - Mantenimento della marcia selezionata
    - Comando di estrazione
    - Impianto idraulico
    - Sistema di carica
    - Rallentatore
    - Guasto della trasmissione
    - Sistema di controllo della trazione
    - Spia di controllo motore
  • Display a cristalli liquidi (LCD):
    - Spia di avvertenza
    - Marcia e direzione selezionate
    - Velocità o cambio automatico
    - Consultazione del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM)
    - Guasto allo sterzo primario (avviso)
    - Avviso cintura di sicurezza
    - Avviso guasto allo sterzo secondario
    - Filtro di rigenerazione particolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    - Predisposizione per sistema di immobilizzazione della macchina (MSS)
    - Inserimento fonte secondaria di energia per lo sterzo
    - Contaore
    - Rallentatore attivo
  • Sedili:
    - Operatore: completamente regolabile, a sospensione pneumatica
    - Istruttore: imbottito con cintura di sicurezza sottoaddominale
  • Sterzo secondario - elettroidraulico
  • Vano portaoggetti:
    - portabicchieri
    - portabottiglia
    - vano portaoggetti sotto il sedile
    - tasca nella portiera
    - vano portaoggetti dietro il sedile dell'operatore
    - appendiabiti
  • Parasole
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Display touch screen con controllo video della telecamera posteriore
  • Cintura riavvolgibile: sedile dell'operatore e secondo sedile
  • Finestrini di apertura su entrambi i lati, leggermente colorati
  • Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)
  • Tergilavavetro a due velocità (posteriore)

TECNOLOGIE CAT

  • Product Link: PLE631 o PLE641 a seconda della localizzazione e del contratto di licenza
  • Cat Detect con Stability Assist

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Batterie esenti da manutenzione (due)
  • Impianto elettrico: 24 volt, 10 A, con convertitore da 24 a 12 volt
  • Avvisatore acustico
  • Impianti di illuminazione:
    - Abitacolo
    - Due fari
    - Due luci laterali d'ingombro
    - Due luci di retromarcia
    - Luce di lavoro/accesso cabina
    - Due luci di arresto/di posizione
    - Indicatori di direzione anteriori e posteriori
  • Interruttore principale
  • Presa per avviamento a distanza (cavi non inclusi)

TRASMISSIONE

  • Trasmissione automatica a sei marce avanti e una retromarcia
  • Motore Cat C13
  • Modulo emissioni pulite Cat (CEM) e sistema di post-trattamento dello scarico
  • Differenziali: standard con dispositivi di blocco automatico dei differenziali longitudinale e trasversale con frizione
  • Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito - su tutte le ruote
  • Rallentatore: freno di compressione sul motore
  • Tre assali e sei ruote motrici

SICUREZZA

  • Allarme retromarcia
  • Telecamera posteriore
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS

PROTEZIONI

  • Finestrino posteriore
  • Radiatore
  • Basamento
  • Assale
  • Deflettore del cassone ribaltabile anteriore

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Alette parafango: montate sul cassone e posizionate nel passaruota, bloccabili in posizione di trasporto
  • Valvole di prelievo S·O·S
  • Pneumatici, sei 750/65 R25 radiali
  • Protezione antivandalismo: tappi con chiusura a chiave
  • Insonorizzazione (standard solo in Europa)
  • Sponda anteriore sotto il telaio

730 EJ Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURA A RICHIESTA

  • Riscaldatore monoblocco motore
  • Accessorio di avviamento a basse temperature
  • Sistema Cat di monitoraggio del carico nel cassone - Production Measurement Payload monitoring
  • Riempimento rapido del combustibile
  • Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)
  • Cassone riscaldato mediante i gas di scarico
  • Avviamento ad etere
  • Impianto radio stereo Bluetooth
  • Sistema automatico di lubrificazione dei cuscinetti
  • Faro lampeggiante a LED
  • Cintura di sicurezza a quattro punti
  • Additivo carburante, fluidificante
  • Specchietti retrovisori riscaldati motorizzati
  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (satellitare), PLE641 (cellulare)
  • Luci di lavoro a scarica ad alta intensità (HID) montate sul tetto
  • Insonorizzazione (standard solo in Europa)
  • Sedile riscaldato/raffreddato
  • Vetro a infrarossi - temperature ambiente in cabina elevate
  • Tendine finestrini
  • Cunei di fermo ruota

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Detect con Stability Assist

    Il sistema Cat Detect con Stability Assist consente un maggiore controllo della stabilità della macchina durante il funzionamento, avvertendo l'operatore in caso di avvicinamento a un angolo non sicuro, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza e tempi di attività della macchina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat Detect con Stability Assist consente un maggiore controllo della stabilità della macchina durante il funzionamento, avvertendo l'operatore in caso di avvicinamento a un angolo non sicuro, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza e tempi di attività della macchina.

Esplora tecnologia
  • Cat Detect - Sistema di sicurezza del conducente (DSS)

    Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per dumper articolati

    Cat® Production Measurement consente di pesare il carico utile in tempo reale per aiutare gli operatori a ottimizzare il trasporto e a ottenere la massima produttività. Il tracciamento automatizzato aiuta i supervisori del cantiere a monitorare il movimento dei materiali e le metriche di efficienza al fine di gestire la produzione, migliorare l'efficienza in cantiere e ridurre i costi.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Production Measurement consente di pesare il carico utile in tempo reale per aiutare gli operatori a ottimizzare il trasporto e a ottenere la massima produttività. Il tracciamento automatizzato aiuta i supervisori del cantiere a monitorare il movimento dei materiali e le metriche di efficienza al fine di gestire la produzione, migliorare l'efficienza in cantiere e ridurre i costi.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 730 EJ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ

Dumper articolato a tre assali 730 EJ
Dumper articolato a tre assali 730 EJ
Dumper articolato a tre assali 730 EJ
Dumper articolato a tre assali 730 EJ
Dumper articolato a tre assali 730 EJ

360 View
360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 730 EJ.

Avvia tour del 730 EJ
close