Motore
Modello motore | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Foro | 4.5 pollici 115 mm |
Corsa | 45.2 pollici 1149 mm |
Cilindrata | 567.5 in³ 9.3 l |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) | 1275 ft·lbf 1729 N·m |
Potenza lorda - SAE J1995 | 342 HP 255 kW |
Potenza netta - ISO 14396 | 338 HP 252 kW |
Modello del motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
Altitudine massima senza riduzione di potenza del motore | 3000 ft 914 m |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) | 1263 ft·lbf 1712 N·m |
Potenza netta - SAE J1349 | 334 HP 249 kW |
Coppia massima del motore | 1200 r/min 1200 r/min |
Emissioni | Il riferimento a Tier 4 Final/Stage IV comprende gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final. Il riferimento a Tier 4 Final/Stage IV comprende gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final. |
Nota (3) | La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 249 kW (334 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 249 kW (334 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. |
Nota (4) | Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. |