È possibile personalizzare il telaio scoperto per dumper articolati 735 in base a ogni applicazione.

Telaio senza cassone dei dumper articolati Telaio scoperto 735

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Passo standard
156.7 in
3979 mm
Carico utile nominale
43.1 ton (US)
39.1 t
Modello motore
Cat® C13
Cat® C13

Descrizione generale

Personalizzazione per applicazioni specifiche.

Il telaio scoperto Cat® OEM 735 è disponibile sia con passo standard che con passo lungo. Il telaio scoperto 735, con una capacità di fino a 38,4 tonnellate metriche (42,3 ton (US)), offre affidabilità e durata comprovate, produttività elevata, comfort eccellente per l'operatore nonché costi di esercizio ridotti. La configurazione a passo lungo si adatta ai cassoni speciali OEM più lunghi, mantenendo al contempo caratteristiche di sterzo, frenata e guida di alta qualità.

I telai Cat sono la scelta ideale per i cassoni di dumper speciali (carbone, rifiuti), autocisterne dell'acqua, autocisterne di combustibile e lubrificanti, veicoli di servizio, trasportatori contenitori, scarrabili a gancio e altri derivati della macchina. Queste macchine speciali sono state collaudate in progetti edilizi, industriali, di rifiuti, movimentazione materiali, cave e applicazioni minerarie in tutto il mondo.

Vantaggi

INTERVENTI RIDOTTI DELL'OPERATORE FINO AL 50%

Una leva della trasmissione e del paranco combinata in modo unico semplifica l'utilizzo in un'ampia gamma di situazioni di lavoro.

MAGGIOR COMFORT DELL'OPERATORE

La cabina più spaziosa e più silenziosa con visibilità migliorata aiuta gli operatori a lavorare in modo più produttivo per tutta la giornata.

RIDUZIONE DEL 22% DEL PESO A VUOTO

Migliorate la produttività usando una minor quantità di combustibile in applicazioni di qualsiasi portata.

Caratteristiche tecniche di Telaio scoperto 735

Modello motore Cat® C13 Cat® C13
Foro 5.1 in 130 mm
Corsa 6.2 in 157 mm
Cilindrata 736 in³ 12.5 l
Potenza lorda - SAE J1995:2014 434 HP 324 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 424 HP 316 kW
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1614 lb/ft 2188 N·m
Coppia massima del motore 1200 r/min 1200 r/min
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) 1597 lb/ft 2165 N·m
Potenza netta - ISO 14396 447 HP 333 kW
Nessuna riduzione di potenza del motore richiesta 12500 ft 3810 m
Modello di motore: U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 4 Final Cat® C13 Cat® C13
Passo standard 156.7 in 3979 mm
Passo lungo 215.2 in 5465 mm
Carico utile nominale 43.1 ton (US) 39.1 t
Marcia avanti - 1 5 miglia/h 8 km/h
Marcia avanti - 2 9 miglia/h 15 km/h
Marcia avanti - 3 14 miglia/h 23 km/h
Marcia avanti - 4 22 miglia/h 35 km/h
Marcia avanti - 5 30 miglia/h 48 km/h
Marcia avanti - 6 35 miglia/h 57 km/h
Retromarcia - 1 6 miglia/h 9 km/h
Serbatoio del combustibile 108.8 gal (US) 412 l
Sistema di raffreddamento 21.9 gal (US) 83 l
Impianto idraulico 29.1 gal (US) 110 l
Basamento motore 10 gal (US) 38 l
Trasmissione 12.3 gal (US) 56 l
Riduttori finali/Differenziale 33 gal (US) 125 l
Scatola di ripartizione della coppia 5.5 gal (US) 25 l
Serbatoio del DEF 5.3 gal (US) 20 l
Interno cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabina - struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Cabina - struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Sterzata ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Tra i due punti morti dello sterzo 4,75 secondi a 60 giri/min 4,75 secondi a 60 giri/min
Dimensioni di sterzata - raggio di sterzata SAE 294 in 7470 mm
Dimensioni di sterzata - raggio interno 149 in 3793 mm
Dimensioni di sterzata - larghezza corsia 212 in 5393 mm
Dimensioni di sterzata - raggio di ingombro 318 in 8075 mm
Dimensioni di sterzata - angolo di sterzata - sinistra/destra 45° 45°
Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate degli pneumatici 750/65R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate degli pneumatici 750/65R25.

Telaio scoperto 735 Attrezzatura standard

Per ulteriori informazioni sulle opzioni del telaio scoperto 735, contattare Caterpillar OEM Solutions all'indirizzo oem_solutions@cat.com.

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Sterzo secondario - elettroidraulico
  • Sedili:
    - Operatore: completamente regolabili, con sospensione pneumatica
    - Istruttore: imbottito e con cintura addominale
  • Vetri:
    - anteriori laminati e azzurrati
    - laterali e posteriori temperati e azzurrati
  • Parasole
  • Diffusori d'aria regolabili
  • Cintura riavvolgibile: sedile dell'operatore e secondo sedile
  • Finestrini di apertura su entrambi i lati, leggermente colorati
  • Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)
  • Tergilavavetro a due velocità (posteriore)
  • Display touch screen con controllo video della telecamera posteriore
  • Display a cristalli liquidi (LCD):
    - Spia di avvertenza
    - Marcia e direzione selezionate
    - Velocità o cambio automatico
    - Consultazione del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM)
    - Guasto allo sterzo primario (avviso)
    - Avviso cintura di sicurezza
    - Avviso guasto allo sterzo secondario
    - Filtro di rigenerazione particolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    - Predisposizione per sistema di sicurezza della macchina (MSS)
    - Inserimento fonte secondaria di energia per lo sterzo
    - Contaore
    - Rallentatore attivo
  • Vano portaoggetti:
    - portabicchieri
    - portabottiglia
    - vano portaoggetti sotto il sedile
    - tasca nella portiera
    - vano portaoggetti dietro il sedile dell'operatore
    - appendiabiti
  • Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Specchietti: ampia configurazione per una migliore visibilità
  • Leva unica per la selezione delle marce e il comando paranco
  • Il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
    - Spia di intervento
    - Pressione dell'olio motore
    - Impianto dello sterzo principale
    - Indicatore di direzione sinistra e destra
    - Fari abbaglianti
    - Temperatura del liquido di raffreddamento
    - Contagiri
    - Freno di stazionamento
    - Livello del combustibile
    - Temperatura dell'olio del cambio
    - Impianto frenante
    - Mantenimento della marcia selezionata
    - Comando del paranco
    - Impianto idraulico
    - Sistema di carica
    - Rallentatore
    - Guasto della trasmissione
    - Sistema di controllo della trazione
    - Spia di controllo motore
  • Climatizzatore con refrigerante R134A

TECNOLOGIE CAT

  • Product Link
  • Cat Detect con Stability Assist

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Avvisatore acustico
  • Impianto elettrico: 24 volt, 5 A, con convertitore da 24 a 12 volt
  • Impianti di illuminazione:
    - Abitacolo
    - Due fari
    - Due luci laterali d'ingombro
    - Due luci di retromarcia
    - Luce di lavoro/accesso cabina
    - Due luci di arresto/di posizione
    - Indicatori di direzione anteriori e posteriori
  • Interruttore principale
  • Batterie esenti da manutenzione (due)
  • Presa per avviamento a distanza (cavi non inclusi)

TRASMISSIONE

  • Rallentatore: freno di compressione del motore
  • Motore Cat C13
  • Trasmissione automatica a sei marce avanti e una retromarcia
  • Modulo emissioni pulite Cat (CEM) e sistema di post-trattamento dello scarico
  • Differenziali: standard con dispositivi di blocco automatico dei differenziali longitudinale e trasversale con frizione
  • Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito - su tutte le ruote
  • Tre assali e sei ruote motrici

SICUREZZA

  • Allarme retromarcia
  • Telecamera posteriore
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS

PROTEZIONI

  • Assale
  • Basamento
  • Finestrino posteriore
  • Radiatore

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Protezione antivandalismo: tappi con chiusura a chiave
  • Insonorizzazione (standard solo in Europa)
  • Pneumatici, sei 750/65 R25
  • Valvole di prelievo S·O·S

Telaio scoperto 735 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Luci di lavoro a scarica ad alta intensità (HID) montate sul tetto
  • Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)
  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)
  • Cassone riscaldato mediante i gas di scarico
  • Faro lampeggiante a LED
  • Sedile riscaldato/raffreddato
  • Product Link Elite: PLE641 (cellulare). Product Link a richiesta.
  • Riempimento rapido del combustibile
  • Impianto radio stereo Bluetooth
  • Tendine finestrini
  • Accessorio di avviamento a basse temperature
  • Sistema Cat di monitoraggio del carico nel cassone - Production Measurement Payload monitoring
  • Riscaldatore blocco motore
  • Sistema automatico di lubrificazione dei cuscinetti
  • Cintura di sicurezza a quattro punti
  • Specchietti retrovisori riscaldati motorizzati
  • Insonorizzazione (standard solo in Europa)
  • Cunei di fermo ruota
  • Vetro a infrarossi - temperature ambiente in cabina elevate
  • Additivo carburante, fluidificante
  • Avviamento ad etere
  • Telaio (senza cassone) passo standard

Scopri il confronto tra Telaio scoperto 735 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Telaio scoperto 735

Autocisterna

Dumper di servizio

Applicazioni speciali

Applicazioni di silvicoltura

Telaio scoperto 735
Autocisterna
Dumper di servizio
Applicazioni speciali
Applicazioni di silvicoltura

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Detect - Sistema di sicurezza del conducente (DSS)

    Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

Esplora tecnologia