Motore
Modello motore | Cat® C18 Cat® C18 |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 7.2 pollici 183 mm |
Cilindrata | 1106 in³ 18.1 l |
Potenza netta - SAE J1349 | 496 HP 370 kW |
Modello di motore: U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Tier 4 Final | Cat C18 Cat C18 |
Potenza netta - ISO 14396 | 504 HP 376 kW |
Potenza lorda - SAE J1995 | 511 HP 381 kW |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) | 1887 ft·lbf 2558 N·m |
Nessuna riduzione di potenza del motore richiesta | 10000 ft 3050 m |
Nota (4) | Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) | 1931 ft·lbf 2618 N·m |
Coppia massima del motore | 1200 r/min 1200 r/min |
Nota (3) | La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 348 kW (467 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 348 kW (467 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. |
Emissioni | Il modello 740 EJ è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V. Il modello 740 EJ è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V. |