Motore
Modello motore | Cat® C13 Cat® C13 |
Potenza lorda - SAE J1995:2014 | 375 HP 280 kW |
Potenza netta - SAE J1349:2011 | 367 HP 274 kW |
Foro | 5.1 in 130 mm |
Corsa | 6.2 in 157 mm |
Cilindrata | 762.8 in³ 12.5 l |
Potenza netta - ISO 14396 | 370 HP 276 kW |
Coppia massima del motore | 1200 r/min 1200 r/min |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) | 1579 lb/ft 2141 N·m |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) | 1554 ft·lbf 2107 N·m |
Nessuna riduzione di potenza del motore richiesta | 12500 ft 3810 m |
Modello del motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV | Cat® C13 Cat® C13 |