745

Dumper articolati a tre assali 745

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C18
Cat C18
Carico utile nominale
45.2 t
41 t
A colmo (SAE 2:1)
32.7 yd³
25 m³

Descrizione generale

Ottimizzate la produttività

Il dumper articolato Cat® 745 vanta una cabina di qualità superiore, riprogettata tenendo conto dei commenti e suggerimenti degli operatori per migliorare il comfort e la facilità d'uso. I miglioramenti includono nuovi controlli, caratteristiche di protezione della trasmissione, sistema di sollevamento assistito con paranco, sistema di controllo della trazione automatico avanzato, sistema di avviso antiribaltamento della macchina Stability Assist e una modalità ECO per il risparmio di combustibile.

Vantaggi

FINO AL 50% INTERVENTI RIDOTTI DELL'OPERATORE

Una leva della trasmissione e del paranco combinata in modo unico semplifica l'utilizzo in un'ampia gamma di situazioni di lavoro

MAGGIOR COMFORT DELL'OPERATORE

La cabina più spaziosa e più silenziosa con visibilità migliorata aiuta gli operatori a lavorare in modo più produttivo per tutta la giornata

SICUREZZA INIMITABILE

Le caratteristiche di sicurezza aumentano la tranquillità dell'operatore assicurando un utilizzo più sicuro, ovvero sistema antiribaltamento della cabina e del cassone e ingresso in cabina più sicuro

Caratteristiche tecniche di 745

Modello motore Cat C18 Cat C18
Potenza lorda - SAE J1995 511 HP 381 kW
Potenza netta - SAE J1349 496 HP 370 kW
Potenza netta - ISO 14396 504 HP 376 kW
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106 in³ 18.1 l
Nota (3) La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 348 kW (467 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 348 kW (467 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE.
Nota (4) Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API.
Emissioni Il modello 745 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V. Il modello 745 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V.
Nessuna riduzione di potenza del motore richiesta 10000 ft 3050 m
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1931 ft·lbf 2618 N·m
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) 1887 ft·lbf 2558 N·m
Coppia massima del motore 1200 r/min 1200 r/min
Modello di motore: U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Tier 4 Final Cat® C18 Cat® C18
Nota (1) I valori della potenza nominale si riferiscono al regime nominale di 1.700 giri/min testato nelle condizioni specificate dagli standard. I valori della potenza nominale si riferiscono al regime nominale di 1.700 giri/min testato nelle condizioni specificate dagli standard.
Nota (2) La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima. La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima.
Carico utile nominale 45.2 t 41 t
A colmo (SAE 2:1) 32.7 yd³ 25 m³
A raso 24.2 yd³ 18.5 m³
Sponda posteriore a colmo SAE 2:1 34.7 yd³ 26.5 m³
Sponda posteriore a raso 25.5 yd³ 19.5 m³
Marcia avanti - 1 3.8 miglia/h 6.1 km/h
Marcia avanti - 2 5 miglia/h 8.1 km/h
Marcia avanti - 3 7 miglia/h 11.2 km/h
Marcia avanti - 4 8.8 miglia/h 14.1 km/h
Marcia avanti - 5 11.6 miglia/h 18.7 km/h
Marcia avanti - 6 14.2 miglia/h 22.9 km/h
Marcia avanti - 7 19.6 miglia/h 31.5 km/h
Marcia avanti - 8 23.5 miglia/h 37.9 km/h
Marcia avanti - 9 34 miglia/h 54.8 km/h
Retromarcia - 1 4 miglia/h 6.4 km/h
Retromarcia - 2 9.1 miglia/h 14.6 km/h
Interno cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) a cui è esposto l'operatore, misurato secondo le procedure del ciclo di lavoro specificate nella normativa ANSI/SAE J1166 OTT98, è di 76 dB(A) per la cabina offerta da Caterpillar, se installata, manutenuta e collaudata correttamente, con sportelli e finestrini chiusi. Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) a cui è esposto l'operatore, misurato secondo le procedure del ciclo di lavoro specificate nella normativa ANSI/SAE J1166 OTT98, è di 76 dB(A) per la cabina offerta da Caterpillar, se installata, manutenuta e collaudata correttamente, con sportelli e finestrini chiusi.
Nota (2) Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi.
Assale anteriore - A vuoto 43515 lb 19738 kg
Assale centrale - A vuoto 15309 lb 6944 kg
Assale posteriore - A vuoto 14731 lb 6682 kg
Totale - A vuoto 73553 lb 33363 kg
Assale anteriore - Carico nominale 13007 lb 5900 kg
Assale centrale - Carico nominale 38691 lb 17550 kg
Assale posteriore - Carico nominale 38691 lb 17550 kg
Totale - Carico nominale 90390 lb 41000 kg
Assale anteriore - Carico 56522 lb 25638 kg
Assale centrale - Carico 54000 lb 24494 kg
Assale posteriore - Carico 53422 lb 24232 kg
Totale - Carico 163942 lb 74363 kg
Tipo Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450
Anteriore 0.28 pollici 7 mm
Scivolo 0.55 pollici 14 mm
Laterale 0.43 pollici 11 mm
Base 0.55 pollici 14 mm
Sollevamento (manuale) 12 s 12 s
Sollevamento (automatico) 13 s 13 s
Abbassamento (manuale) 10 s 10 s
Abbassamento (automatico) 10 s 10 s
Serbatoio del combustibile 145.3 gal (US) 550 l
Sistema di raffreddamento 23.7 gal (US) 90 l
Serbatoio del DEF 5.3 gal (US) 25 l
Serbatoio di raffreddamento dei freni 17.69 gal (US) 67 l
Impianto idraulico paranco/sterzo 36.9 gal (US) 140 l
Basamento motore 13.7 gal (US) 52 l
Trasmissione - OTG 19.8 gal (US) 75 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.3 gal (US) 5 l
Assali - ciascuno 15.8 gal (US) 60 l
Freni ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - struttura FOPS ISO 3449 livello II - 2005 ISO 3449 livello II - 2005
Cabina - struttura ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Sterzata ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
Dimensioni di sterzata - angolo di sterzata - sinistra/destra 45 gradi 45 gradi
Dimensioni di sterzata - raggio di sterzata SAE 340 pollici 8625 mm
Dimensioni di sterzata - raggio di ingombro 356 pollici 9082 mm
Dimensioni di sterzata - raggio interno 174 pollici 4413 mm
Dimensioni di sterzata - larghezza corsia 233 pollici 5917 mm
Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 29.5R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 29.5R25.
Tra i due punti morti dello sterzo 4,8 secondi a 60 giri/min 4,8 secondi a 60 giri/min
Escavatore idraulico: 390 - Passate 4 4
Escavatore idraulico: 374 - Passate 5 5
Pala gommata: 982 - Passate 4 4
Pala gommata: 980 - Passate 4-5 4-5
Pala gommata: 972 - Passate 4-5 4-5
Nota Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato. Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato.

745 Attrezzatura standard

CABINA

  • Il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
    - Spia di intervento
    - Pressione dell'olio motore
    - Impianto dello sterzo principale
    - Indicatore di direzione sinistra e destra
    - Fari abbaglianti
    - Temperatura del liquido di raffreddamento
    - Contagiri
    - Freno di stazionamento
    - Livello del combustibile
    - Temperatura dell'olio del cambio
    - Impianto frenante
    - Mantenimento della marcia selezionata
    - Comando del paranco
    - Impianto idraulico
    - Sistema di carica
    - Rallentatore
    - Guasto della trasmissione
    - Sistema di controllo della trazione
    - Spia di controllo motore
  • Due cinture di sicurezza riavvolgibili, lato operatore
  • Parasole
  • Tendine finestrini
  • Vetri:
    - anteriori laminati e azzurrati
    - laterali e posteriori temperati e azzurrati
  • Leva unica per la selezione delle marce e il comando paranco
  • Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)
  • Vano portaoggetti:
    - portabicchieri
    - portabottiglia
    - vano portaoggetti sotto il sedile
    - tasca nella portiera
    - vano portaoggetti dietro il sedile
    - appendiabiti
  • Tergilavavetro a due velocità (posteriore)
  • Diffusori d'aria regolabili
  • Sedili:
    - Completamente regolabili, con sospensione pneumatica, riscaldati e raffreddati
    - Sedile per l'istruttore, imbottito e con cintura addominale
  • Display a cristalli liquidi (LCD):
    - Spia di avvertenza
    - Marcia e direzione selezionate
    - Velocità o cambio automatico
    - Consultazione del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM)
    - Guasto allo sterzo primario
    - Avviso cintura di sicurezza
    - Guasto allo sterzo secondario
    - Filtro di rigenerazione particolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    - Sistema di immobilizzazione della macchina (MSS)
    - Inserimento fonte secondaria di energia per lo sterzo
    - Contaore
    - Rallentatore attivo
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Sterzo secondario - elettroidraulico
  • Display touch screen con controllo video della telecamera posteriore
  • Climatizzatore con refrigerante R134A
  • Finestrino laterale apribile azzurrato
  • Specchietti: ampia configurazione per una migliore visibilità
  • Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità

TECNOLOGIE CAT

  • Product Link: PL631 o PL641 a seconda della localizzazione e del contratto di licenza
  • Cat Detect con Stability Assist

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Batterie esenti da manutenzione (due)
  • Impianto elettrico: 24 volt, 5 A, con convertitore da 24 a 12 volt
  • Avvisatore acustico
  • Impianti di illuminazione:
    - Abitacolo
    - Due fari
    - Due luci laterali d'ingombro
    - Due luci di retromarcia
    - Luce di lavoro
    - Due luci di arresto/di posizione
    - Indicatori di direzione anteriori e posteriori
  • Interruttore principale
  • Presa per avviamento a distanza (cavi non inclusi)

TRASMISSIONE

  • Trasmissione automatica a nove marce in avanti e due in retromarcia
  • Motore Cat C18
  • Modulo emissioni pulite Cat (CEM) e sistema di post-trattamento dello scarico
  • Differenziali: standard con dispositivi di blocco automatico dei differenziali longitudinale e trasversale con frizione
  • Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito - su tutte le ruote
  • Rallentatore: freno di compressione sul motore
  • Tre assali e sei ruote motrici

SICUREZZA

  • Allarme retromarcia
  • Telecamera posteriore
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS

PROTEZIONI

  • Finestrino posteriore
  • Radiatore
  • Basamento
  • Assale
  • Protezione anteriore antiversamento sul cassone ribaltabile, parte integrante della struttura del cassone

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Alette parafango: montate sul cassone e posizionate nel passaruota, bloccabili in posizione di trasporto
  • Valvole di prelievo S·O·S
  • Sei pneumatici radiali 29.5R25
  • Protezione antivandalismo: tappi del serbatoio del combustibile e del serbatoio dell'olio idraulico con chiave

745 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURA A RICHIESTA

  • Sistema automatico di lubrificazione dei cuscinetti
  • Telaio (senza cassone) passo standard
  • Telaio (senza cassone) passo lungo
  • Rivestimenti interni del cassone
  • Impianto radio stereo Bluetooth
  • Sistema Cat di monitoraggio del carico nel cassone - Production Measurement Payload monitoring
  • Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)
  • Accessorio di avviamento a basse temperature
  • Riscaldatore monoblocco motore
  • Avviamento ad etere
  • Cassone riscaldato mediante i gas di scarico
  • Riempimento rapido del combustibile
  • Estensioni dei parafanghi
  • Faro lampeggiante a LED
  • Cintura di sicurezza a quattro punti
  • Additivo carburante, fluidificante
  • Specchietti retrovisori riscaldati motorizzati
  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (satellitare), PLE641 (cellulare)
  • Luci di lavoro a scarica ad alta intensità (HID) montate sul tetto
  • Sponda posteriore a forbice
  • Insonorizzazione
  • Pneumatici larghi 875/65 R29

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Detect con Stability Assist

    Il sistema Cat Detect con Stability Assist consente un maggiore controllo della stabilità della macchina durante il funzionamento, avvertendo l'operatore in caso di avvicinamento a un angolo non sicuro, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza e tempi di attività della macchina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat Detect con Stability Assist consente un maggiore controllo della stabilità della macchina durante il funzionamento, avvertendo l'operatore in caso di avvicinamento a un angolo non sicuro, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza e tempi di attività della macchina.

Esplora tecnologia
  • Cat Detect - Sistema di sicurezza del conducente (DSS)

    Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per dumper articolati

    Cat® Production Measurement consente di pesare il carico utile in tempo reale per aiutare gli operatori a ottimizzare il trasporto e a ottenere la massima produttività. Il tracciamento automatizzato aiuta i supervisori del cantiere a monitorare il movimento dei materiali e le metriche di efficienza al fine di gestire la produzione, migliorare l'efficienza in cantiere e ridurre i costi.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Production Measurement consente di pesare il carico utile in tempo reale per aiutare gli operatori a ottimizzare il trasporto e a ottenere la massima produttività. Il tracciamento automatizzato aiuta i supervisori del cantiere a monitorare il movimento dei materiali e le metriche di efficienza al fine di gestire la produzione, migliorare l'efficienza in cantiere e ridurre i costi.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 745 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dumper articolato 745

Dumper articolato 745

Dumper articolato 745

Dumper articolato 745

Dumper articolato 745

Dumper articolato 745
Dumper articolato 745
Dumper articolato 745
Dumper articolato 745
Dumper articolato 745

360 View
360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 745.

Avvia tour del 745
close