È possibile personalizzare il telaio scoperto per dumper articolati 725 in base a ogni applicazione.

Telaio senza cassone dei dumper articolati Telaio scoperto 725

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Passo standard
156.7 in
3979 mm
Carico utile nominale
30.4 ton (US)
27.6 t
Modello motore
Cat® C9.3
Cat® C9.3

Descrizione generale

Personalizzazione per applicazioni specifiche.

Il telaio scoperto Cat® OEM 725 è una piattaforma robusta e durevole del motore Cat C9.3 conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. La strategia avanzata di controllo elettronico della produttività (APECS) consente cambi di marcia regolari, per una migliore accelerazione e una maggiore produttività.

I telai Cat sono la scelta ideale per i cassoni di dumper speciali (carbone, rifiuti), autocisterne dell'acqua, autocisterne di combustibile e lubrificanti, veicoli di servizio, trasportatori contenitori, scarrabili a gancio e altri derivati della macchina. Queste macchine speciali sono state collaudate in progetti edilizi, industriali, di rifiuti, movimentazione materiali, cave e applicazioni minerarie in tutto il mondo.

Vantaggi

INTERVENTI RIDOTTI DELL'OPERATORE FINO AL 50%

Una leva della trasmissione e del paranco combinata in modo unico semplifica l'utilizzo in un'ampia gamma di situazioni di lavoro.

MAGGIOR COMFORT DELL'OPERATORE

La cabina più spaziosa e più silenziosa con visibilità migliorata aiuta gli operatori a lavorare in modo più produttivo per tutta la giornata.

PRESTAZIONI MIGLIORATE

Il miglioramento in fatto di produttività, accelerazione e attività in pendenza si traduce in prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche di Telaio scoperto 725

Modello motore Cat® C9.3 Cat® C9.3
Potenza lorda - SAE J1995:2014 342 HP 255 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 334 HP 249 kW
Potenza netta - ISO 14396 338 HP 252 kW
Foro 4.5 in 115 mm
Corsa 45.2 in 1149 mm
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l
Coppia massima del motore 1200 r/min 1200 r/min
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1275 lb/ft 1729 N·m
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) 1263 ft·lbf 1712 N·m
Nessuna riduzione di potenza del motore richiesta 3000 ft 914 m
Modello del motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Cat® C9.3 Cat® C9.3
Passo standard 156.7 in 3979 mm
Carico utile nominale 30.4 ton (US) 27.6 t
Marcia avanti - 1 5 miglia/h 8.1 km/h
Marcia avanti - 2 9.4 miglia/h 15.2 km/h
Marcia avanti - 3 14.4 miglia/h 23.2 km/h
Marcia avanti - 4 22.1 miglia/h 35.5 km/h
Marcia avanti - 5 30.7 miglia/h 49.4 km/h
Marcia avanti - 6 36.3 miglia/h 58.4 km/h
Retromarcia - 1 5.5 miglia/h 8.9 km/h
Serbatoio del combustibile 91 gal (US) 412 l
Sistema di raffreddamento 18 gal (US) 83 l
Impianto idraulico 24 gal (US) 110 l
Basamento motore 8 gal (US) 38 l
Trasmissione 10 gal (US) 47 l
Scatola di ripartizione della coppia 5 gal (US) 24 l
Riduttori finali/Differenziale 33 gal (US) 125 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.6 gal (US) 7.5 l
Serbatoio del DEF 4 gal (US) 20 l
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabina - struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Cabina - struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Sterzata ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Tra i due punti morti dello sterzo 4,75 secondi a 60 giri/min 4,75 secondi a 60 giri/min
Dimensioni di sterzata - raggio di sterzata SAE 294 in 7470 mm
Dimensioni di sterzata - raggio interno 153 in 3879 mm
Dimensioni di sterzata - raggio di ingombro 318 in 8075 mm
Dimensioni di sterzata - larghezza corsia 210 in 5332 mm
Dimensioni di sterzata - angolo di sterzata - sinistra/destra 45 ° 45 °
Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 23.5R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 23.5R25.

Telaio scoperto 725 Attrezzatura standard

Per ulteriori informazioni sulle opzioni del telaio scoperto 725, contattare Caterpillar OEM Solutions all'indirizzo oem_solutions@cat.com.

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
    - Spia di intervento
    - Pressione dell'olio motore
    - Impianto dello sterzo principale
    - Indicatore di direzione sinistra e destra
    - Fari abbaglianti
    - Temperatura del liquido di raffreddamento
    - Contagiri
    - Freno di stazionamento
    - Livello del combustibile
    - Temperatura dell'olio del cambio
    - Impianto frenante
    - Mantenimento della marcia selezionata
    - Comando del paranco
    - Impianto idraulico
    - Sistema di carica
    - Rallentatore
    - Guasto della trasmissione
    - Sistema di controllo della trazione
    - Spia di controllo motore
  • Display a cristalli liquidi (LCD):
    - Spia di avvertenza
    - Marcia e direzione selezionate
    - Velocità o cambio automatico
    - Consultazione del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM)
    - Guasto allo sterzo primario (avviso)
    - Avviso cintura di sicurezza
    - Avviso guasto allo sterzo secondario
    - Filtro di rigenerazione particolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    - Predisposizione per sistema di sicurezza della macchina (MSS)
    - Inserimento fonte secondaria di energia per lo sterzo
    - Contaore
    - Rallentatore attivo
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Display touch screen con controllo video della telecamera posteriore
  • Sedili:
    - Operatore: completamente regolabili, con sospensione pneumatica
    - Istruttore: imbottito e con cintura addominale
  • Leva unica per la selezione delle marce e il comando paranco
  • Parasole
  • Specchietti: ampia configurazione per una migliore visibilità
  • Vetri:
    - anteriori laminati e azzurrati
    - laterali e posteriori temperati e azzurrati
  • Finestrini di apertura su entrambi i lati, leggermente colorati
  • Cintura riavvolgibile: sedile dell'operatore e secondo sedile
  • Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)
  • Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità
  • Climatizzatore con refrigerante R134A
  • Sterzo secondario - elettroidraulico
  • Vano portaoggetti:
    - portabicchieri
    - portabottiglia
    - vano portaoggetti sotto il sedile
    - tasca nella portiera
    - vano portaoggetti dietro il sedile dell'operatore
    - appendiabiti
  • Diffusori d'aria regolabili
  • Tergilavavetro a due velocità (posteriore)

TECNOLOGIE CAT

  • Product Link
  • Cat Detect con Stability Assist

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Batterie esenti da manutenzione (due)
  • Avvisatore acustico
  • Impianti di illuminazione:
    - Abitacolo
    - Due fari
    - Due luci laterali d'ingombro
    - Due luci di retromarcia
    - Luce di lavoro/accesso cabina
    - Due luci di arresto/di posizione
    - Indicatori di direzione anteriori e posteriori
  • Impianto elettrico: 24 volt, 5 A, con convertitore da 24 a 12 volt
  • Presa per avviamento a distanza (cavi non inclusi)
  • Interruttore principale

TRASMISSIONE

  • Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito - su tutte le ruote
  • Rallentatore: freno di compressione del motore
  • Differenziali: standard con dispositivi di blocco automatico dei differenziali longitudinale e trasversale con frizione
  • Tre assali e sei ruote motrici
  • Motore Cat C9.3
  • Modulo emissioni pulite Cat (CEM) e sistema di post-trattamento dello scarico
  • Trasmissione automatica a sei marce avanti e una retromarcia

SICUREZZA

  • Telecamera posteriore
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS
  • Allarme retromarcia

PROTEZIONI

  • Assale
  • Radiatore
  • Finestrino posteriore
  • Basamento

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Insonorizzazione (standard solo in Europa)
  • Protezione antivandalismo: tappi con chiusura a chiave
  • Sei pneumatici 23.5 R25
  • Valvole di prelievo S·O·S

Telaio scoperto 725 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Sistema automatico di lubrificazione dei cuscinetti
  • Accessorio di avviamento a basse temperature
  • Impianto radio stereo Bluetooth
  • Faro lampeggiante a LED
  • Riscaldatore blocco motore
  • Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)
  • Vetro a infrarossi - temperature ambiente in cabina elevate
  • Avviamento ad etere
  • Sedile riscaldato/raffreddato
  • Insonorizzazione (standard solo in Europa)
  • Riempimento rapido del combustibile
  • Cintura di sicurezza a quattro punti
  • Tendine finestrini
  • Additivo carburante, fluidificante
  • Specchietti retrovisori riscaldati motorizzati
  • Cunei di fermo ruota
  • Luci di lavoro a scarica ad alta intensità (HID) montate sul tetto
  • Product Link Elite: PLE641 (cellulare). Product Link a richiesta.
  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

Scopri il confronto tra Telaio scoperto 725 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Telaio scoperto 725

Autocisterna

Dumper di servizio

Applicazioni speciali

Applicazioni di silvicoltura

Telaio scoperto 725
Autocisterna
Dumper di servizio
Applicazioni speciali
Applicazioni di silvicoltura

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Detect - Sistema di sicurezza del conducente (DSS)

    Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

Esplora tecnologia