Motore
Modello motore | Cat® C18 Cat® C18 |
Foro | 5.7 in 145 mm |
Corsa | 7.2 in 183 mm |
Cilindrata | 1106 in³ 18.1 l |
Potenza lorda - SAE J1995:2014 | 511 HP 381 kW |
Potenza netta - SAE J1349:2011 | 496 HP 370 kW |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) | 1887 lb/ft 2558 N·m |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) | 1931 lb/ft 2618 N·m |
Potenza netta - ISO 14396 | 447 HP 333 kW |
Coppia massima del motore | 1200 r/min 1200 r/min |
Nessuna riduzione di potenza del motore richiesta | 10000 ft 3050 m |
Modello di motore: U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 4 Final | Cat® C18 Cat® C18 |