Foto

Lame universali per discariche 18,35 m³ (24,0 yd³)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
168 pollici
4267.2 mm
Angolo alette
30 °
30 °
Altezza
82 pollici
2082.8 mm

Descrizione generale

Le lame universali per carbone Cat sono alte e ampie per raccogliere la massima quantità di rifiuti. La visibilità della parte anteriore è garantita dalla struttura a telaio aperto della lama superiore; che mantiene basso anche il peso della lama. Mentre la lama è ottimizzata per materiale sfuso, il gruppo di bordi e il versoio sono abbastanza forti per spianare materiali di copertura o scavare fossati quando necessario.

Caratteristiche tecniche di 18,35 m³ (24,0 yd³)

Larghezza 168 pollici 4267.2 mm
Angolo alette 30 ° 30 °
Altezza 82 pollici 2082.8 mm
Peso 5660 lb 2567.4 kg
Capacità 23.7 yd³ 18.1 m³

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto

Foto

Foto

Foto
Foto
Foto