Larghezza | 218 pollici 5537 mm |
Angolo alette | 30 ° 30 ° |
Altezza | 78 pollici 1981 mm |
Peso | 7050 lb 3198 kg |
Capacità | 28 yd³ 21.41 m³ |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Larghezza | 218 pollici 5537 mm |
Angolo alette | 30 ° 30 ° |
Altezza | 78 pollici 1981 mm |
Peso | 7050 lb 3198 kg |
Capacità | 28 yd³ 21.41 m³ |