CW-45

Attaches CW CW-45

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
946 lb
430 kg
Largeur
27.6 in
690 mm
Capacité nominale, crochet de levage
15.4 ton (US)
14 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW-45, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW-45 est disponible pour les pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 25 et 40 US t.

Spécifications produit pour CW-45

Poids 946 lb 430 kg
Largeur 27.6 in 690 mm
Capacité nominale, crochet de levage 15.4 ton (US) 14 ton (US)
Longueur 22.8 in 570 mm

Découvrez comment CW-45 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45
CW-45
CW-45
CW-45

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie