CW-55S

Attaches CW CW-55S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
1210 lb
550 kg
Largeur
22.4 in
560 mm
Capacité nominale, crochet de levage
22 ton (US)
20 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW-55S, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW-55S est disponible pour les pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 35 et 65 US t.

Spécifications produit pour CW-55S

Poids 1210 lb 550 kg
Largeur 22.4 in 560 mm
Capacité nominale, crochet de levage 22 ton (US) 20 ton (US)
Longueur 26 in 650 mm

Découvrez comment CW-55S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-55S

CW-55S

CW-55S

CW-55S

CW-55S
CW-55S
CW-55S
CW-55S

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie