Photo en studio

Attaches CW Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes avec CW05 manuelle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Poids
63.9 lb
29 kg
Largeur hors tout
10.3 in
262 mm
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes

Vue d'ensemble

Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes avec CW05 manuelle

Poids 63.9 lb 29 kg
Largeur hors tout 10.3 in 262 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Hauteur hors tout 9.9 in 251 mm
Longueur hors tout 18.2 in 462 mm
Diamètre d'axe 1.6 in 40 mm
Capacité du crochet de levage 1322.8 lb 600 kg
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Aucun n'est requis Aucun n'est requis

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes avec CW05 manuelle soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.