Type d'interface | Attache S-45 Attache S-45 |
Poids | 99.9 lb 45.3 kg |
Largeur hors tout | 13.4 in 340 mm |
Longueur hors tout | 20.3 in 516 mm |
Hauteur hors tout | 6 in 153 mm |
Diamètres des axes | 40/40 mm (1,6/1,6 in) 40/40 mm (1,6/1,6 in) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Support de montage à utiliser avec les marteaux B6, B8, H55 et H65 ainsi qu'avec les compacteurs à plaque vibrante CVP16.
Type d'interface | Attache S-45 Attache S-45 |
Poids | 99.9 lb 45.3 kg |
Largeur hors tout | 13.4 in 340 mm |
Longueur hors tout | 20.3 in 516 mm |
Hauteur hors tout | 6 in 153 mm |
Diamètres des axes | 40/40 mm (1,6/1,6 in) 40/40 mm (1,6/1,6 in) |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit