Photo en studio

Adaptateurs Catégorie de pelle hydraulique de 7 à 9 tonnes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Poids
310.9 lb
141 kg
Largeur
44.3 in
1125 mm
Longueur hors tout
19.9 in
505 mm

Vue d'ensemble

Adaptateur d'attache permettant de raccorder des interfaces type chargeur compact rigide Cat®.

Spécifications produit pour Catégorie de pelle hydraulique de 7 à 9 tonnes

Poids 310.9 lb 141 kg
Largeur 44.3 in 1125 mm
Longueur hors tout 19.9 in 505 mm
Hauteur hors tout 21.9 in 557 mm
Diamètre d'axe 2 in 50 mm
Catégorie de pelle hydraulique 7 tonnes à 9 tonnes 7 tonnes à 9 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter
Type d'attache S'adapte sur attache type charge compact rigide S'adapte sur attache type charge compact rigide
Débit hydraulique requis Aucune Aucune

Découvrez comment Catégorie de pelle hydraulique de 7 à 9 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit