Godet haute résistance

Usage extrême Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in) : 519-5409

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
81 in
2050 mm
Capacité
5.75 yd³
4.4 m³
Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Chacun est parfaitement assorti à nos pelles hydrauliques afin de vous permettre un chargement à refus sans compromettre le rendement énergétique ou le bon état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in) : 519-5409

Largeur 81 in 2050 mm
Capacité 5.75 yd³ 4.4 m³
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type de lame Lame en V Lame en V

Découvrez comment Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in) : 519-5409 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet haute résistance

Photos

Photos

Godet haute résistance
Photos
Photos

360 View