Toma en estudio

Cucharones de material liviano de la serie Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Peso
2017.2 lb
915 kg
Altura
58.5 pulg
1486 mm

Descripción general

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Especificaciones del producto para 3,5 m3 (4,6 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Peso 2017.2 lb 915 kg
Altura 58.5 pulg 1486 mm
Longitud 64.8 pulg 1647 mm
Capacidad 4.6 yd³ 3.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 3,5 m3 (4,6 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.