MP324 con mandíbula universal

Procesadores múltiples con mandíbula universal Mandíbula universal para MP318

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Tiempo de ciclo: abierto
1 s
1.6 s
Peso mínimo de la excavadora
18 tons EE.UU.
18 tons EE.UU.
Tiempo de ciclo: cierre
1 s
1.6 s

Descripción general

Los procesadores múltiples Cat® son compatibles con varias mandíbulas intercambiables para una amplia gama de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos permiten completar los trabajos más rápidamente. La mayor potencia significa que se pueden realizar trabajos más grandes. El cambio rápido de mandíbula le proporciona la herramienta adecuada para la tarea que realiza sin disminuir la velocidad. Todo sobre la base de una plataforma duradera y fácil de mantener.

Especificaciones del producto para Mandíbula universal para MP318

Tiempo de ciclo: abierto 1 s 1.6 s
Tiempo de ciclo: cierre 1 s 1.6 s
Fuerza de aplastamiento: cortador principal 299 Sh Ton 2.661 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del cortador 167 Sh Ton 1.489 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del diente 96 Sh Ton 855 kN
Circuito máximo de las mandíbulas Presión del aceite 5.076 lb/pulg² 350 bar
Circuito máximo de las mandíbulas Flujo de aceite 40 gal/min 150 L/min
Circuito de rotación: máximo Presión del aceite 2.031 lb/pulg² 140 bar
Circuito de rotación: máximo Flujo de aceite 11 gal/min 40 L/min
Profundidad de la mandíbula 22 pulg 565 mm
Longitud del cortador 16 pulg 399 mm
Abertura máxima de la mandíbula 18 pulg 468 mm
Ancho de la mandíbula fija 15 pulg 379 mm
Ancho de la mandíbula móvil 8 pulg 214 mm
Longitud 79 pulg 2 mm
Altura 50 pulg 1.274 mm
Ancho 31 pulg 793 mm
Peso: caja, mandíbulas y soporte 4.334 lb 1.97 kg
Peso: solo mandíbula 1.668 lb 758 kg
Peso mínimo de la excavadora 18 tons EE.UU. 18 tons EE.UU.
Peso máximo de la excavadora 25 tons EE.UU. 25 tons EE.UU.

Vea cómo Mandíbula universal para MP318 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

MP324 con mandíbula universal

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

MP324 con mandíbula universal
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Mandíbula universal

Procesadores múltiples Cat

SpeedBooster

Cambio de la mandíbula

Versátil

Productividad

Fiable

Caja

Mandíbula universal
Procesadores múltiples Cat
SpeedBooster
Cambio de la mandíbula
Versátil
Productividad
Fiable
Caja