Toma en estudio

Cepillos angulares BA22 hidráulico, 12 V, polipropileno/alambre

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
94.5 pulg
2400 mm
Ancho del barrido
86.6 pulg
2200 mm
Diámetro del cepillo
27.6 pulg
700 mm

Descripción general

Se utilizan para despejar estacionamientos, instalaciones industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje, calles, accesos y caminos.

Especificaciones del producto para BA22 hidráulico, 12 V, polipropileno/alambre

Ancho total 94.5 pulg 2400 mm
Ancho del barrido 86.6 pulg 2200 mm
Diámetro del cepillo 27.6 pulg 700 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Altura 51.2 pulg 1300 mm
Longitud 60.4 pulg 1535 mm
Peso 903.9 lb 410 kg
Flujo hidráulico óptimo 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²) 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 15 pulg³/rev 245 cm³/rev
Velocidad del cepillo a flujo máximo 306 RPM 306 RPM
Ancho del barrido en ángulo (± 30 grados) 74.8 pulg 1900 mm
Ancho total en ángulo (± 30 grados) 82.7 pulg 2100 mm
Método del mando Mando directo Mando directo
Tipo de interfaz Requiere el grupo de gancho Requiere el grupo de gancho
Voltaje 12 V 12 V
Tipo de voltaje 12 V 12 V

Vea cómo BA22 hidráulico, 12 V, polipropileno/alambre se compara otros productos consultados con frecuencia.