Toma en estudio

Cepillos recogedores BP25

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
106.3 pulg
2700 mm
Ancho del barrido
98.4 pulg
2500 mm
Diámetro del cepillo
27.6 pulg
700 mm

Descripción general

Los cepillos recogedores Cat® permiten recoger basura y escombros de diferentes superficies.

Especificaciones del producto para BP25

Ancho total 106.3 pulg 2700 mm
Ancho del barrido 98.4 pulg 2500 mm
Diámetro del cepillo 27.6 pulg 700 mm
Sistema hidráulico necesario 3ª válvula 3ª válvula
Altura 51.2 pulg 1300 mm
Longitud 72 pulg 1830 mm
Peso 1433 lb 650 kg
Presión hidráulica óptima 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²) 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 11.9 pulg³/rev 195 cm³/rev
Velocidad del cepillo a flujo máximo 385 RPM 385 RPM
Capacidad de la tolva 0.9 yd³ 0.66 m³
Voltaje 12 V 12 V
Método del mando Mando directo Mando directo
Tipo de interfaz Requiere el grupo de gancho Requiere el grupo de gancho

Vea cómo BP25 se compara otros productos consultados con frecuencia.