Toma en estudio

Cepillos angulares BA25 hidráulico, 12 V, polipropileno/alambre

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
106 pulg
2700 mm
Ancho del barrido
98.4 pulg
2500 mm
Diámetro del cepillo
27.6 pulg
700 mm

Descripción general

Se utilizan para despejar estacionamientos, instalaciones industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje, calles, accesos y caminos.

Especificaciones del producto para BA25 hidráulico, 12 V, polipropileno/alambre

Ancho total 106 pulg 2700 mm
Ancho del barrido 98.4 pulg 2500 mm
Diámetro del cepillo 27.6 pulg 700 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Altura 51.2 pulg 1300 mm
Longitud 60.4 pulg 1535 mm
Peso 970 lb 440 kg
Flujo hidráulico óptimo 40-150 L/min (11-40 gal EE.UU./min) 40-150 L/min (11-40 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²) 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 11.9 pulg³/rev 195 cm³/rev
Velocidad del cepillo a flujo máximo 385 RPM 385 RPM
Ancho del barrido en ángulo (± 30 grados) 86.6 pulg 2200 mm
Ancho total en ángulo (± 30 grados) 94.5 pulg 2400 mm
Método del mando Mando directo Mando directo
Tipo de interfaz Requiere el grupo de gancho Requiere el grupo de gancho
Voltaje 12 V 12 V
Tipo de voltaje 12 V 12 V

Vea cómo BA25 hidráulico, 12 V, polipropileno/alambre se compara otros productos consultados con frecuencia.