Toma en estudio

Cepillos angulares Hidráulico BA121

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
92 pulg
2336 mm
Ancho del barrido
82.7 pulg
2100 mm
Diámetro del cepillo
32.1 pulg
815 mm

Descripción general

Se utilizan para despejar estacionamientos, instalaciones industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje, calles, accesos y caminos.

Especificaciones del producto para Hidráulico BA121

Ancho total 92 pulg 2336 mm
Ancho del barrido 82.7 pulg 2100 mm
Diámetro del cepillo 32.1 pulg 815 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar con 14 pasadores Flujo estándar con 14 pasadores
Altura 35.2 pulg 893 mm
Longitud 61.4 pulg 1560 mm
Peso 919.3 lb 417 kg
Flujo hidráulico óptimo 42 - 87 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min) 42 - 87 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 145 - 241 bar (2.100 - 3.500 lb/pulg²) 145 - 241 bar (2.100 - 3.500 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 24.1 pulg³/rev 395 cm³/rev
Velocidad del cepillo a flujo máximo 200 RPM 200 RPM
Ancho del barrido en ángulo (± 30 grados) 71.7 pulg 1820 mm
Ancho total en ángulo (± 30 grados) 79.5 pulg 2020 mm
Método del mando Mando directo Mando directo
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Extensión del capó optativa 55.1 lb 25 kg

Vea cómo Hidráulico BA121 se compara otros productos consultados con frecuencia.