Toma en estudio

Cepillos recogedores BP22

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
94.5 pulg
2400 mm
Ancho del barrido
86.6 pulg
2200 mm
Diámetro del cepillo
27.6 pulg
700 mm

Descripción general

Los cepillos recogedores Cat® permiten recoger basura y escombros de diferentes superficies.

Especificaciones del producto para BP22

Ancho total 94.5 pulg 2400 mm
Ancho del barrido 86.6 pulg 2200 mm
Diámetro del cepillo 27.6 pulg 700 mm
Sistema hidráulico necesario Tercera función Tercera función
Altura 51.2 pulg 1300 mm
Longitud 72 pulg 1830 mm
Peso 1278.7 lb 580 kg
Flujo hidráulico óptimo 20 - 80 L/min (5 - 21 gal EE.UU./min) 20 - 80 L/min (5 - 21 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²) 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 15 pulg³/rev 245 cm³/rev
Velocidad del cepillo a flujo máximo 306 RPM 306 RPM
Capacidad de la tolva 0.7 yd³ 0.55 m³
Voltaje 12 V 12 V
Método del mando Mando directo Mando directo
Tipo de interfaz Requiere el grupo de gancho Requiere el grupo de gancho

Vea cómo BP22 se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Cepillo recogedor Cat® en acción (se muestra con el kit de control de polvo, el kit de tanque de agua y la escobilla de cuneta optativos)

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Cepillo recogedor Cat® en acción (se muestra con el kit de control de polvo, el kit de tanque de agua y la escobilla de cuneta optativos)