C32 Industrieantriebsaggregat – für Länder mit stark regulierten Märkten

Industrie-Dieselantriebsaggregate C32

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
1000 HP
746 kW
Maximales Drehmoment
3825 lb-ft @ 1200 rpm
5186 Nm @ 1200 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU)
EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU)

Übersicht

Das Cat?�-Industrieantriebsaggregat C32 verfügt über eine Nennleistung von 746 bkW (1000 BHP) bei 1800 U/min. Es entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA).

Produktspezifikationen für C32

Maximale Leistung 1000 HP 746 kW
Maximales Drehmoment 3825 lb-ft @ 1200 rpm 5186 Nm @ 1200 rpm
Nenndrehzahl 1800/min 1800/min
Minimale Leistung 1000 HP 746 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU)
Konfiguration des Motors V-12 V-12
Zyklus 4 4
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 162 mm
Hubraum 1958.9 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 16.0:1 16.0:1
Ansaugsystem Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged Aftercooled, TTA) Doppel-Turbolader mit Nachkühlung (Twin Turbocharged Aftercooled, TTA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Kühlsystem Flüssigkeit Flüssigkeit
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC DOC
Höhe 77.6 " 1970 mm
Länge 100.7 " 2558 mm
Breite 64.4 " 1637 mm

C32 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuersystem

  • Elektronisches Steuersystem
  • Kabelstrang über Schaumstoff
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensiert für Kraftstofftemperatur
  • Konfigurierbare Software-Funktionsmerkmale
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wasserpumpe, Einlass

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Wählbares Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 0 oder SAE-Nr. 1

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung
  • Kraftstofffilter, sekundär (2 µm)
  • Elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit Rücklaufsumpf
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Vergleichen Sie C32 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C32 Industrieantriebsaggregat – für Länder mit stark regulierten Märkten

C32 Industrieantriebsaggregat – für Länder mit stark regulierten Märkten