C3.6

Industriedieselmotoren C3.6

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
142 HP
106 kW
Maximales Drehmoment
417 lb-ft @ 1500 rpm
566 Nm @ 1500 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014
EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014

Übersicht

Bild 1

Die Cat®-Industriedieselmotoren C3.6 bieten ein perfektes Gleichgewicht aus kompakter Größe, Zuverlässigkeit und hoher Leistung. Dieser Motor wird mit Nennleistungen von bis zu 106 kW (142 PS) bei 2200 U/min geliefert. Die Motoren der Reihe C3.6 sind für viele Branchen und Anwendungen geeignet, unter anderem für landwirtschaftliche Zugmaschinen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Forstwirtschaft, Materialumschlag, Bergbau, Erdbaumaschinen und Obsterntemaschinen.

Produktspezifikationen für C3.6

Maximale Leistung 142 HP 106 kW
Maximales Drehmoment 417 lb-ft @ 1500 rpm 566 Nm @ 1500 rpm
Nenndrehzahl 2000–2400/min 2000–2400/min
Minimale Leistung 74 HP 55 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014
Anzahl der Zylinder 4 4
Hubraum 220.9 in³ 3.6 l
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Bohrung 3.86 " 98 mm
Hub 4.72 " 120 mm
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Nachbehandlung DOC+DPF or DOC+DPF+SCR DOC+DPF or DOC+DPF+SCR
Gesamtkapazität Schmieröl 3.06 Gall. (US) 11.6 l
Drehung auf Schwungradseite Gegen den Uhrzeigersinn Gegen den Uhrzeigersinn
Kühlsystem Flüssigkeit Flüssigkeit
Länge 26.3 " 667 mm
Breite 22.2 " 564 mm
Höhe 31 " 787 mm
Trockengewicht 840 lb 381 kg
Nassgewicht 928 lb 421 kg
Anmerkung 1 *Endabmessungen abhängig von ausgewählten Optionen *Endabmessungen abhängig von ausgewählten Optionen

Vergleichen Sie C3.6 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C3.6 – Für streng regulierte Märkte

Tier-4-Dieselmotoren C3.6 – Für streng regulierte Märkte

360 View