3516E

Industriedieselmotoren 3516E

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
2100 HP
1566 kW
Maximales Drehmoment
8275 lb-ft @ 1200 rpm
11220 Nm @ 1200 rpm
Emissionen
EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)
EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)

Übersicht

Der Industriedieselmotor Cat?� 3516E wird mit einer Dauerleistung von 1566 kW (2100 HP) bei 1650/Min angeboten und ist für Anwendungen konzipiert, die einen Dauerbetrieb unter schweren Bedingungen erfordern. Diese Motoren können bis zu 100 % der Zeit ohne Unterbrechung oder Lastwechsel bei maximaler Leistung und Geschwindigkeit betrieben werden.

Produktspezifikationen für 3516E

Maximale Leistung 2100 HP 1566 kW
Maximales Drehmoment 8275 lb-ft @ 1200 rpm 11220 Nm @ 1200 rpm
Nenndrehzahl 1650 U/Min 1650 U/Min
Minimale Leistung 2100 HP 1566 kW
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)
Konfiguration des Motors V-16 V-16
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Hubraum 4760 in³ 78 l
Verdichtungsverhältnis 16.5:1 16.5:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TTA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TTA)
Verbrennungsverfahren MEUI MEUI
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung SCR SCR
Länge 122.2 " 3105 mm
Breite 63.6 " 1616 mm
Höhe 83 " 2108 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 18025 lb 8176 kg
Länge 92.5 " 2350 mm
Breite 79.1 " 2008 mm
Höhe 31.9 " 809 mm
Gewicht 2378 lb 1079 kg

3516E Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Vier Turbolader, mittig montiert
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)

Steuersystem

  • Elektronische Motorsteuerung

Abgassystem

  • Zwei Abgasauslässe, 203 mm (8 Zoll) Rundflansch
  • Abgaskrümmer, trocken
  • Vier Turbolader mit wassergekühlten Lagern

Kühlsystem

  • Riemengetriebene Motorwasser-Kreiselpumpe
  • Anschlüsse für den Kühler
  • Thermostate und Gehäuse

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse, SAE-Nr. 0 oder SAE-Nr. 00
  • Schwungrad, SAE Nr. 18 oder SAE Nr. 21
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter, Anschraubfilter linksseitig
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen und Messstab, linksseitig
  • Ölpumpe
  • Ölfilter, links, anschraubbar
  • Vordere Ölwanne, Sumpf vorn, 500 Stunden Wechselintervall

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen

Vergleichen Sie 3516E mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Industriemotor 3516E Tier 4 mit CEM

Industriemotor 3516E Tier 4 mit CEM

Aktuelle Angebote für  3516E

Weitere Angebote anzeigen