Nennleistung
Maximale Leistung | 40.2 HP 30 kW |
Maximales Drehmoment | 83 lb-ft @ 1800 rpm 112 Nm @ 1800 rpm |
Nenndrehzahl | 2200–3000/min 2200–3000/min |
Minimale Leistung | 27.8 HP 20.7 kW |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die Cat?�-Industriedieselmotoren C1.5 bieten eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich bei außerordentlich hoher Leistungsdichte. Dank ihrer ultrakompakten Abmessungen und der umfangreichen Auswahl an Optionen eignen sich diese Motoren ideal für eine Vielzahl von kleinen Offroad-Anwendungen. Die einseitige Wartung verbessert die Wartungsfreundlichkeit und senkt die Gesamtbetriebskosten für den Eigentümer. Die von C1.5-Industriemotoren unterstützten Anwendungen umfassen: Landwirtschaftliche Traktoren, Mähdrescher und Harvester, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Schleifmaschinen, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Bewässerungsanlagen und Pumpen, Erdbau und Landschaftsbau, mobile Erdbaumaschinen, Straßenbau, Grabenaushub, Untertagebau und Materialumschlag. Die C1.5-Motoren mit einer Leistung von 20,9-30 bkW (28-40,2 bhp) bei 2200-3000 U/min erfüllen die EPA Tier 4 Interim-Emissionsstandards. Sie sind erhältlich mit EPA (USA)-Flexibilität sowie auch für andere regulierte und nicht regulierte Regionen.
Maximale Leistung | 40.2 HP 30 kW |
Maximales Drehmoment | 83 lb-ft @ 1800 rpm 112 Nm @ 1800 rpm |
Nenndrehzahl | 2200–3000/min 2200–3000/min |
Minimale Leistung | 27.8 HP 20.7 kW |
Emissionen | Entsprechend EPA Tier 4 Interim (USA) Entsprechend EPA Tier 4 Interim (USA) |
Konfiguration des Motors | Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Bohrung | 3.3 " 84 mm |
Hub | 3.5 " 90 mm |
Hubraum | 91 in³ 1.496 l |
Verdichtungsverhältnis | 22.5:1 22.5:1 |
Ansaugsystem | Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) oder mit Turboaufladung (T, Turbocharged) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) oder mit Turboaufladung (T, Turbocharged) |
Verbrennungsverfahren | Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Nachbehandlung | - - |
Länge | 22.5 " 572 mm |
Breite | 20.3 " 512 mm |
Höhe | 25.3 " 643 mm |
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte | 345 lb 157 kg |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENDieselmotoren C1.5 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten