C18

Industriedieselmotoren C18

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
800 HP
597 kW
Maximales Drehmoment
2736 lb-ft @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
Emissionen
EU Stufe V
EU Stufe V

Übersicht

Cat® C18

Der Cat®-Industriedieselmotor C18 wird mit Nennleistungen von 429 bis 522 bkW (575 bis 700 bhp) bei 1800 bis 1900 U/min angeboten. Branchen und Anwendungen, für die C18-Motoren unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, landwirtschaftliche Traktoren, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Schwimmbagger, Forstwirtschaft, Industrie allgemein, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Schaufelbagger/Draglines, Übertage-Transportmaschinen und Grabenfräsen.

Produktspezifikationen für C18

Maximale Leistung 800 HP 597 kW
Maximales Drehmoment 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm
Nenndrehzahl 1800-2000 1800-2000
Minimale Leistung 575 HP 429 kW
Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Hubraum 1104.5 in³ 18.1 l
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA)
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Verdichtungsverhältnis 16.0:1 16.0:1
Nachbehandlung DOC oder DOC+DPF+SCR DOC oder DOC+DPF+SCR
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Konfiguration des Motors 6-Zylinder-Reihenmotor 6-Zylinder-Reihenmotor
Höhe 21.7 " 551 mm
Länge 33.6 " 854 mm
Gewicht 42.8 lb 19.4 kg
Breite 11.3 " 287 mm
Fassungsvermögen 51.1 qt (US) 48.4 l
Breite 43.8 " 1112 mm
Höhe 25.7 " 652 mm
Gewicht 600 lb 272 kg
Länge 45.4 " 1153 mm
Durchmesser 14 " 356 mm

Vergleichen Sie C18 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C18 Tier 4

C18 Tier 4

C18 ACERT Industriemotor Videoprofil – Morbark 3800 Holzhackmaschine

C18 ACERT Industriemotor Videoprofil – Morbark 3800 Holzhackmaschine

360 View