Tier-4-Dieselmotoren C7.1 – Einhaltung strenger Vorschriften

Industriedieselmotoren C7.1

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
320 HP
240 kW
Maximales Drehmoment
935 lb-ft bei 1400/min
1268 Nm bei 1400/min
Emissionen
EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU)
EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU)

Übersicht

Der Industriedieselmotor C7.1 wird mit einer Nennleistung von 129–225 kW (172–302 HP) bei 2200/min angeboten und entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) Branchen und Anwendungen, für die C7.1-Motoren unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Mähdrescher/Harvester, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Fällungs- und Bündelungsmaschinen, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Kehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Holzrücker, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Grabenfräsen und Untertagebaumaschinen.

Produktspezifikationen für C7.1

Maximale Leistung 320 HP 240 kW
Maximales Drehmoment 935 lb-ft bei 1400/min 1268 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 2200/min 2200/min
Minimale Leistung 172 HP 129 kW
Emissionen EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU) EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU)
Konfiguration des Motors 6-Zylinder-Reihenmotor 6-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.7 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 16.5:1 16.5:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Länge 41.9 " 1064 mm
Breite 31.4 " 798 mm
Höhe 35.9 " 912 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 1658 lb 752 kg
Länge 29 " 733 mm
Breite 30.3 " 769 mm
Höhe 18.1 " 455 mm
Gewicht 236 lb 107 kg
Durchmesser 13.3 " 338 mm

C7.1 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Standardluftfilter

Steuersystem

  • Das vollelektronische Steuersystem, alle Stecker und die Kabelbäume sind wasserdicht und für anspruchsvolle Off-Highway-Umgebungsbedingungen ausgelegt.
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen.

Kühlsystem

  • Standardmäßige Temperatur im oberen Tank 108 °C (226 °F), um die Größe des Kühlerpakets zu minimieren
  • Wasser-Glykol-Mischung im Verhältnis 50:50
  • Führung für Kühlsystem, über Ihren Händler erhältlich, um die Zuverlässigkeit der Anlage zu gewährleisten.

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Große Auswahl von Antriebsstrangschnittstellen, einschließlich SAE-Nr.1-, SAE-Nr.-2- und SAE-Nr.-3-Konfigurationen

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Hochdruck-Common-Rail
  • Innovative Bauweise des Filters gewährleistet maximalen Schutz des Motors

Schmiersystem

  • Große Auswahl an Ölwannen für verschiedene Anwendungen

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 (Tier 4 Final) Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Emissionskontrollmodul (CEM: Clean Emissions Module), bestehend aus einem Diesel-Partikelfilter (DPF) und einem Diesel-Oxidationskatalysator (DOC: Diesel Oxidation Catalyst)
  • NOx-Reduziersystem (NRS, NOx Reduction System)
  • Selektive katalytische Reduktion (SCR)
  • 3" flexible Rohrverbindung mit geraden 45 °- und 90 °-Optionen für Flexibilität

Vergleichen Sie C7.1 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C7.1 – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C7.1 – Einhaltung strenger Vorschriften

360 View