Nennleistung
Maximale Leistung | 440 HP 328 kW |
Maximales Drehmoment | 1482 lb-ft bei 1400/min 2010 Nm bei 1400/min |
Nenndrehzahl | 1800 - 2100/min 1800 - 2100/min |
Minimale Leistung | 414 HP 309 kW |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat®-Industriedieselmotor C13 wird mit Nennleistungen von 309-328 kW (414-440 PS) angeboten und entspricht der Emissionsrichtlinie U.S. EPA Tier 2.
Maximale Leistung | 440 HP 328 kW |
Maximales Drehmoment | 1482 lb-ft bei 1400/min 2010 Nm bei 1400/min |
Nenndrehzahl | 1800 - 2100/min 1800 - 2100/min |
Minimale Leistung | 414 HP 309 kW |
Emissionen | Entspricht Emissionsrichtlinie U.S. EPA Tier 2 Entspricht Emissionsrichtlinie U.S. EPA Tier 2 |
Anzahl der Zylinder | 6 vertikal in Reihe 6 vertikal in Reihe |
Hubraum | 762.8 in³ 12.5 l |
Ansaugsystem | Turboaufladung mit Ladeluftkühlung Turboaufladung mit Ladeluftkühlung |
Bohrung | 5.1 " 130 mm |
Hub | 6.2 " 157 mm |
Verbrennungsverfahren | Direkteinspritzung (MEUI) Direkteinspritzung (MEUI) |
Verdichtungsverhältnis | 17,3:1 oder 15,8:1 17,3:1 oder 15,8:1 |
Nachbehandlung | Keine(r) Keine(r) |
Gesamtkapazität Schmieröl | 10.6 Gall. (US) 40 l |
Drehung auf Schwungradseite | Gegen den Uhrzeigersinn Gegen den Uhrzeigersinn |
Kühlsystem | Flüssigkeit Flüssigkeit |
Zyklus | 4 Hub 4 Hub |
Länge | 51 " 1295 mm |
Breite | 41 " 1054 mm |
Höhe | 47 " 1186 mm |
Trockengewicht | 2509 lb 1138 kg |
Nassgewicht | 2583 lb 1172 kg |
Anmerkung 1 | *Endabmessungen abhängig von ausgewählten Optionen *Endabmessungen abhängig von ausgewählten Optionen |