C2.2 Industrieantriebsaggregat mit Turboaufladung

Industrie-Dieselantriebsaggregate C2.2

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
74 HP
55 kW
Maximales Drehmoment
199 lb-ft @ 1600 rpm
270 Nm @ 1600 rpm
Emissionen
Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA), Japan 2014 (Tier 4 Final)
Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA), Japan 2014 (Tier 4 Final)

Übersicht

Der Cat?� C2.2 IPU ist als Motor mit Common-Rail-Direkteinspritzung mit Turboaufladung mit oder ohne Ladeluftkühlung erhältlich, der die Emissionsnormen EU Stufe V, EPA Tier 4 Final (USA) und Japan 2014 (Tier 4 Final) erfüllt. Um den Einbau zu erleichtern, verfügt die IPU über eine komplette Nachbehandlungseinheit, ein integriertes Kühlsystem, einen kompletten Kabelbaum sowie einen montierten Luftfilter.

Produktspezifikationen für C2.2

Maximale Leistung 74 HP 55 kW
Maximales Drehmoment 199 lb-ft @ 1600 rpm 270 Nm @ 1600 rpm
Nenndrehzahl 2800/min 2800/min
Minimale Leistung 49 HP 36.4 kW
Emissionen Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA), Japan 2014 (Tier 4 Final) Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA), Japan 2014 (Tier 4 Final)
Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.9 " 100 mm
Hubraum 135 in³ 2.2 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Mit Turboaufladung oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Mit Turboaufladung oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF DOC+DPF
Länge 39.1 " 992 mm
Breite 23.7 " 602 mm
Höhe 38.8 " 985 mm
Gewicht 721 lb 327 kg

C2.2 Standardausrüstung

Steuersystem

  • Drehstromgenerator 12 V 85 A
  • Starter, 12 V
  • Glühkerzen-Starthilfe, liefert Wärme direkt an den Zylinder für beste Startleistung bei kaltem Wetter
  • Elektronisches Steuergerät – am Fahrzeugrahmen montiert
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen
  • Alle Steckverbinder und Sensoren sind wasserdicht und für anspruchsvolle nicht-straßengebundene Umgebungen ausgelegt

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Standard-Schwungradgehäuse SAE-Nr. 4
  • Wahl des Schwungradgewichts und des Verschraubungsmusters zur Anpassung an eine Reihe von Industriestandard-Hydraulikpumpen und -Getrieben

Kraftstoffsystem

  • Common-Rail-Einspritzung unter Hochdruck mit 2000 bar
  • Proprietäre Kraftstofffilter zum Schutz des Motors durch korrekte Wartungsverfahren sowie die Erkennung von Wasser im Kraftstoff sorgen für eine maximale Betriebszeit der Maschine

Schmiersystem

  • Alternative Öleinfüllstutzen
  • Aufschraubbarer Schmierölfilter

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE A-Zapfwellenantrieb

Allgemeines

  • Gusseisen, Motorblock
  • Gusseisen-Abgaskrümmer
  • Steigfähigkeit 35° durchgehend
  • Lackierung: Cat-Gelb

Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)

Vergleichen Sie C2.2 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C2.2 Industrieantriebsaggregat mit Turboaufladung

C2.2 Industrieantriebsaggregat mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung

C2.2 Industrieantriebsaggregat mit Turboaufladung
C2.2 Industrieantriebsaggregat mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung