3406C

Industriedieselmotoren 3406C

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
465 HP
347 kW
Maximales Drehmoment
1602 lb-ft @ 1350 rpm
2172 Nm @ 1350 rpm
Emissionen
Nicht zertifiziert
Nicht zertifiziert

Übersicht

Selbst bei höchstem Leistungsbedarf und in jeder Umgebung bieten Cat?�-Industriedieselmotoren 3406C jene unvergleichliche Leistung und Zuverlässigkeit, die Ihre Kunden für den Betrieb ihrer Industriemaschinen und den reibungslosen Ablauf ihrer Arbeitsvorgänge benötigen. Sie bieten hohe Leistung, bewährte Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Kraftstoffnutzung. Dank niedriger Betriebskosten bleiben diese Motoren für Ihre Kunden über Jahre hinaus profitabel. Branchen und Anwendungen, für die 3406C-Motoren unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, landwirtschaftliche Traktoren, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Mähdrescher/Harvester, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Schwimmbagger, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Schaufelbagger/Draglines, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Übertage-Transportmaschinen, Grabenfräsen und Untertagebaumaschinen.

Produktspezifikationen für 3406C

Maximale Leistung 465 HP 347 kW
Maximales Drehmoment 1602 lb-ft @ 1350 rpm 2172 Nm @ 1350 rpm
Nenndrehzahl 1800 - 2100/min 1800 - 2100/min
Minimale Leistung 375 HP 280 kW
Emissionen Nicht zertifiziert Nicht zertifiziert
Länge 65.4 " 1660 mm
Breite 35.7 " 906 mm
Höhe 52.6 " 1335 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 2866 lb 1300 kg
Konfiguration des Motors Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.5 " 165 mm
Hubraum 893.4 in³ 14.6 l
Verdichtungsverhältnis 14.5:1 14.5:1
Ansaugsystem Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

3406C Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter. Normale Ausführung, trocken, Instrumententafeltyp mit Wartungsanzeigen, Turbolader, Umlaufkühlwasser-Ladeluftkühlung.

Steuersystem

  • Hydromechanischer Regler

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Abgasrohrknie, trocken, 152 mm (6 Zoll), 4-Bolzen-Flansch

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 1
  • Schwungradgehäuse SAE Nr. 1
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter, links
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Instrumente

  • Instrumententafel, links
  • Motoröldruckanzeige
  • Kraftstoffmanometer
  • Kühlwasserthermometer
  • Betriebsstundenzähler

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter
  • Ölkühler
  • Schmierölfilter
  • Öleinfüllstutzen in Ventildeckel, Messstab, rechts
  • Ölwanne mit Rücklaufsumpf

Montagesystem

  • Unterstützt

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie 3406C mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

3406C LRC

Dieselmotoren 3406C LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

3406C LRC
Dieselmotoren 3406C LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

360 View

Aktuelle Angebote für  3406C

Weitere Angebote anzeigen