Gewichte
Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine | 22255 lb 10095 kg |
Standardeinsatzgewicht mit ROPS | 21642 lb 9815 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine | 23197 lb 10522 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS | 22575 lb 10240 kg |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat® CB10 Asphaltverdichter bietet Verbesserungen zur Vereinfachung des Betriebs, die Vielseitigkeit und eine hervorragende Kraftstoffwirtschaftlichkeit bereitstellen. Dank Drehschalter, Schwingungsvibration und 360º-Sitz eignet sich dieser Verdichter perfekt für städtische Straßen, Autobahnen und andere mittelgroße Anwendungen.
mit Standard Eco-Modus und automatischer Leerlaufabschaltung.
mit einfach zu bedienenden Messuhren, Anwendungsprofilen und einem Touchscreen-Display.
mit Verdichtungskontrolltechnologien, flexiblen Vibrationssystemen und einer zuverlässigen Wasserberieselungsanlage.
Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine | 22255 lb 10095 kg |
Standardeinsatzgewicht mit ROPS | 21642 lb 9815 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine | 23197 lb 10522 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS | 22575 lb 10240 kg |
Standardverdichtungsbreite | 67 " 1700 mm |
Max. Verdichtungsbreite | 73 " 1870 mm |
Statische Linienlast – mit Fahrerkabine | 173 lb/in 30.9 kg/cm |
Statische Linienlast – mit ROPS/FOPS | 168 lb/in 30.1 kg/cm |
Fahrgeschwindigkeit – Maximum | 7 mile/h 11 km/h |
Gesamtlänge | 186 " 4740 mm |
Gesamtbreite | 85 " 2176 mm |
Höhe – mit ROPS/FOPS oder Fahrerkabine | 118 " 2984 mm |
Radstand | 139 " 3540 mm |
Bandagendurchmesser | 47 " 1198 mm |
Motormodell | Cat® C3.6 Cat® C3.6 |
Motorleistung (1) | 120 HP 90 kW |
Bandagenbreite | 67 " 1700 mm |
Fliehkraft pro Bandage – Maximum | 14185 lb 63.1 kN |
Fliehkraft pro Bandage – Minimum | 11982 lb 58.2 kN |
Nennamplitude – hoch | 0.034 " 0.86 mm |
Nennamplitude – niedrig | 0.01 " 0.26 mm |
Vibrationsauswahl | Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides |
Kraftstofftankinhalt | 36.5 Gall. (US) 138 l |
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) | 225 Gall. (US) 855 l |
Tandem-Vibrationswalze CB10
Tandem-Vibrationswalze CB10
Tandem-Vibrationswalze CB10
Tandem-Vibrationswalze CB10
Tandem-Vibrationswalze CB10