Tandemvibrationswalze CC2.7 GC

Tandemvibrationswalzen CC2.7 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardeinsatzgewicht mit ROPS
5718 lb
2599 kg
Verdichtungsbreite
51.7 "
1312 mm
Motorleistung (1)
24.7 HP
18.4 kW

Übersicht

Einfach und effizient

Die CC2.7 GC ist eine 2,7-Tonnen-Maschine mit 1000 mm (39") breiten Bandagen. Sie ist eine vielseitige Maschine mit großer Amplitude und eignet sich hervorragend für Parkhäuser, Seitenstreifen, kleine Parkplätze, Fahrstreifenergänzungen und andere Aufträge ähnlicher Größe.

Vorteile

Produktiv

Bietet Leistung mit dem Cat-Motor C1.7T mit 24,6 HP/18,4 kW, einer optimierten Hydraulik und mehreren Ballastoptionen.

Zur Vermietung

Die Maschine ist einfach zu warten, verfügt über einen Zentralhubpunkt für einen vielseitigen Transport und Wunschlackierungen sind erhältlich.

Einfach zu bedienen

Diese Maschine weist intuitive Bedienelemente, ein einfaches Display und einen ergonomischen Bedienstand auf.

Produktspezifikationen für CC2.7 GC

Standardeinsatzgewicht mit ROPS 5718 lb 2599 kg
Maximalgewicht an Vorderbandage 2882 lb 1310 kg
Maximalgewicht an Hinterrädern 2836 lb 1289 kg
Maximales Einsatzgewicht 3114 lb 2779 kg
Verdichtungsbreite 51.7 " 1312 mm
Höhe – ROPS 102.2 " 2595 mm
Radstand 70.9 " 1800 mm
Bandagendurchmesser 28.3 " 720 mm
Gesamtlänge 100.2 " 2596 mm
Gesamtbreite 51.7 " 1312 mm
Bandagenbreite 47.2 " 1200 mm
Motorleistung (1) 24.7 HP 18.4 kW
Motormodell C1.7T C1.7T
Fliehkraft – Maximum 6968.8 lb 31 kN
Nennamplitude – hoch 0.02 " 0.52 mm
Frequenz 62 Hz 3720 vpm
Wenderadius – innere Bandagenkante 100 " 2540 mm
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 5.3 mile/h 8.6 km/h
Bandagenversatz 2 " 50 mm
Statische Linienlast 61 lb/in 13.1 kg/cm
Bordsteinfreiheit 17.8 " 453 mm
Wenderadius – äußere Bandagenkante 147.2 " 3740 mm
Bodenfreiheit 11.2 " 285 mm
Kraftstofftankinhalt 14.37 Gall. (US) 55 l
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) 42.24 Gall. (US) 160 l

CC2.7 GC Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Einstellbarer und gefederter Sitz mit Sitzbelegungsschalter
  • ROPS, klappbar
  • Sicherheitsgurt – 75 mm (3") in auffälligem Orange
  • Schaltkonsole mit Füllstandsanzeige für den Wasserbehälter, Notstopp und Handschuhfach
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

VERDICHTUNGSSYSTEM

  • Klappbare Abstreifer
  • Vibrationsauswahl – vorne, hinten oder beide
  • Druckberieselungsanlage mit dreistufiger Filterung und Testmodus

ANTRIEBSSTRANG

  • Automatische Motorabschaltung und Aufwärmung
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Riemenschutz am Motor

TECHNOLOGIE

  • Telematik

ELEKTRIK

  • LED-Arbeitsscheinwerfer

SONSTIGES

  • Vandalismusschutz – Haube, Kraftstoffeinfüllstutzen und Abdeckung für Bedienelemente abschließbar
  • Maschinenlebensdauer und Verzurrpunkte
  • Versetzte Zugvorrichtung

CC2.7 GC Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS, fest
  • Sonnenschutzdach
  • Sitz – seitlich verschiebbar
  • Zwei Fahrhebel

VERDICHTUNGSSYSTEM

  • Feste Abstreifer
  • Kokosmatten
  • Vorrüstung für Kantenschneider
  • Frostschutzvorrichtung für Wasserberieselungsanlage
  • Ballastsatz – 200 kg (440 lb)
  • Ballastsatz – 400 kg (880 lb)

ANTRIEBSSTRANG

  • Antriebsschlupfregelung

TECHNOLOGIE

  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • CMV – Compaction Measurement Value (Verdichtungsmesswert)

ELEKTRIK

  • Batterietrennung
  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • Gelbe Rundumleuchte

SONSTIGES

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Stoßfänger
  • Zentraler Anschlagpunkt
  • Wunschlackierung

Vergleichen Sie CC2.7 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tandemvibrationswalzen CC2.7 GC

Anwendungsrichtlinien für Tandemvibrationswalzen

Tandemvibrationswalzen CC2.7 GC

Tandemvibrationswalzen CC2.7 GC
Anwendungsrichtlinien für Tandemvibrationswalzen
Tandemvibrationswalzen CC2.7 GC