826

Müllverdichter 826

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995:2014
435 HP
324 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011
405 HP
302 kW
Nettoleistung – ISO 9249:2007
405 HP
302 kW

Übersicht

Mehr mit weniger tun.

Der Cat 826 wurde speziell für den Betrieb in Mülldeponien gebaut und bietet ein Maß an Verlässlichkeit, Leistung, Sicherheit, Bedienerkomfort, Servicefreundlichkeit und Effizienz, das nur mit über 45 Jahren Erfahrung als Branchenführer zu erklären ist. Die praxiserprobten Schutzfunktionen und integrierten Technologien bieten eine bestmögliche Verfügbarkeit und optimale Leistung auf Mülldeponien.

Vorteile

Verbesserte Wartung

Leicht zugängliche Bedienelemente in der Fahrerkabine vereinfachen die regelmäßige Wartung.

Zusätzliche Sicherheit

Gruppierte, bodennahe Motor- und Maschinensteuerungen ermöglichen eine sichere und einfache tägliche Wartung.

Höherer Fahrerkomfort

Eine komfortable Fahrerkabine und eine leichtgängige Steuerung mit geringeren Vibrationen helfen dem Fahrer, während des gesamten Tages produktiver zu arbeiten.

Produktspezifikationen für 826

Bruttoleistung – SAE J1995:2014 435 HP 324 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 405 HP 302 kW
Nettoleistung – ISO 9249:2007 405 HP 302 kW
Motorleistung – ISO 14396:2002 426 HP 318 kW
Motormodell C15 Cat® C15 Cat®
Emissionen US EPA Tier 4 Final/ EU Stufe V/Korea Stufe V und Japan 2014 oder Brasilien MAR-1, Emissionen entsprechend US EPA Tier 3/EU Stufe IIIA US EPA Tier 4 Final/ EU Stufe V/Korea Stufe V und Japan 2014 oder Brasilien MAR-1, Emissionen entsprechend US EPA Tier 3/EU Stufe IIIA
Nenndrehzahl 1800 1800
Drehmomentanstieg 33% 33%
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6.7 " 171.4 mm
Hubraum 927.6 in³ 15.2 l
Obere Leerlaufdrehzahl 2300 r/min 2300 r/min
Untere Leerlaufdrehzahl 800 r/min 800 r/min
Maximale Höhenlage – ohne Drosselung (Tier 4 Final/Stufe V) 9298 ' 2834 m
Maximale Höhenlage – ohne Drosselung (Tier 3/Stufe IIIA) 9098 ' 2773 m
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Einsatzgewicht (Tier 4 Final/Stufe V) 90207 lb 40917 kg
Einsatzgewicht (Tier 3/Stufe IIIA entsprechend) 89186 lb 40454 kg
Maximales Einsatzgewicht (Tier 4 Final/Stufe V) 92568 lb 41988 kg
Maximales Einsatzgewicht (Tier 3 Final/Stufe IIIA entsprechend) 91549 lb 41526 kg
Getriebetyp Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung) Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung)
Direktantrieb – Vorwärts 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 2 7.5 mile/h 12.1 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 1 4.3 mile/h 7.8 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 2 8.6 mile/h 13.8 km/h
Pumpenförderstrom bei 1800/min 30.9 Gall./min 117 l/min
Primärkreis-Ansprechüberdruck: 3771 psi 26000 kPa
Maximaler Eingangsdruck 3495 psi 24100 kPa
Hubsystem Doppelt wirkende Zylinder Doppelt wirkende Zylinder
Bohrung 4.7 " 120 mm
Hub 42.1 " 1070 mm
Kühlsystem 30.6 Gall. (US) 116 l
Kurbelgehäuse 9 Gall. (US) 34 l
Getriebe 17.4 Gall. (US) 66 l
Kraftstofftank 206.6 Gall. (US) 782 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (Tier 4 Final/Stufe V) 8.5 Gall. (US) 32 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 26.4 Gall. (US) 100 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 29.1 Gall. (US) 110 l
Nur Hydrauliktank 35.4 Gall. (US) 134 l
Anmerkung Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffen (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Anwendung siehe Richtlinien. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. – Es werden Cat DEO-ULS™ oder Öle benötigt, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen. – Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), das alle Anforderungen erfüllt, die in ISO 22241-1:2006 festgelegt sind. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffen (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Anwendung siehe Richtlinien. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. – Es werden Cat DEO-ULS™ oder Öle benötigt, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen. – Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), das alle Anforderungen erfüllt, die in ISO 22241-1:2006 festgelegt sind.
Front Planetengetriebe – Starr Planetengetriebe – Starr
Hinten Planetengetriebe – Pendelnd Planetengetriebe – Pendelnd
Pendelwinkel ±5° ±5°
Betriebsbremsen Ölbad-Mehrscheibenbremse (gekapselt) 2 WHL Ölbad-Mehrscheibenbremse (gekapselt) 2 WHL
Feststellbremse Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) * Mit Schalldämpfung ausgerüstet * Mit Schalldämpfung ausgerüstet
Anmerkung (2) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (3) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) * Mit Schalldämpfung ausgerüstet * Mit Schalldämpfung ausgerüstet
Anmerkung (2) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (3) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load-Sensing-System Vorgesteuertes Load-Sensing-System
Bohrung 4.5 " 114.3 mm
Hub 22.7 " 576 mm
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Max. Systemfluss 170 l/min bei 1800/min (44,9 Gall./min bei 1800/min) 170 l/min bei 1800/min (44,9 Gall./min bei 1800/min)
Lenkungsdruck begrenzt 3481 psi 24000 kPa
Lenkeinschlagwinkel Fahrzeug 86 ° 86 °
Höhe bis Oberkante Klimakondensator 14.99 ' 4568 mm
Höhe – Fahrerkabinendach 13.75 ' 4193 mm
Höhe bis Oberkante Rundumleuchte 15.63 ' 4765 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 14.56 ' 4439 mm
Höhe – Über Motorhaube 10.87 ' 3312 mm
Bodenfreiheit – Stoßfänger 3.15 ' 960 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht – Ohne Schutzvorrichtung an der Kühlerrückseite 9.38 ' 2860 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht – Einschließlich Schutzvorrichtung an der Kühlerrückseite 10.16 ' 3096 mm
Knickgelenk bis Mittellinie Vorderachse 6.07 ' 1850 mm
Radstand 12.14 ' 3700 mm
Länge – Bei abgesenktem Polterschild – S-Polterschild – Einschließlich Schutzvorrichtung am hinteren Kühler 28.59 ' 8715 mm
Bodenfreiheit 2.11 ' 642 mm
Breite – Über Walzen 12.47 ' 3800 mm
Wenderadius – Walzen innen 9.18 ' 2797 mm
Breite – Abstreifschildlänge 14.16 ' 4311 mm
Breite– über Eckmesser 14.75 ' 4502 mm
Höhe mit Schneidmesser und Schirm 6.23 ' 1900 mm
Max. Schnitttiefe 1.5 ' 461 mm
Max. Bodenfreiheit 4.19 ' 1277 mm
Inhalt, Nennwert 16.1 yd³ 12.3 m³
Maschinengesamtlänge (einschließlich Schutzvorrichtung an der Kühlerrückseite, gemessen bis Schneidmesser) 28.59 ' 8715 mm
Breite – Abstreifschildlänge 14.66 ' 4462 mm
Breite– über Eckmesser 14.83 ' 4522 mm
Höhe mit Schneidmesser und Schirm 6.63 ' 2022 mm
Max. Schnitttiefe 2.03 ' 619 mm
Max. Bodenfreiheit 3.825 ' 1165 mm
Inhalt, Nennwert 20.9 yd³ 16 m³
Maschinengesamtlänge (einschließlich Schutzvorrichtung an der Kühlerrückseite, gemessen bis Schneidmesser) 29.54 ' 9005 mm
Breite – Abstreifschildlänge 14.25 ' 4331 mm
Breite– über Eckmesser 14.41 ' 4398 mm
Höhe mit Schneidmesser und Schirm 6.62 ' 2019 mm
Max. Schnitttiefe 2.03 mm 619 mm
Max. Bodenfreiheit 3.79 ' 1156 mm
Inhalt, Nennwert 22.9 yd³ 17.5 m³
Maschinengesamtlänge (einschließlich Schutzvorrichtung an der Kühlerrückseite, gemessen bis Schneidmesser) 30.7 ' 9357 mm
Kombinationsspitzen (Gewichtsgruppe) 21125 lb 9582 kg
Plus-Spitzen – Gewicht (Gruppe) 22002 lb 9980 kg
Schaufelspitzen – Gewicht (Gruppe) 20540 lb 9317 kg
Gewicht der Diamantspitzen (Gruppe) 23997 lb 10885 kg
Außendurchmesser 77.6 " 1971 mm
Außendurchmesser – Diamant 78.1 " 1983 mm
Bandagendurchmesser 63.4 " 1610 mm
Bandagenbreite 47.2 " 1200 mm
Füße pro Reihe 6 6
Füße pro Walze 30 30
Austauschbar Angeschweißt Angeschweißt
Breite über Walzen 3800 mm 149.6 "
Spitzenhöhe 179 mm 7 "
Spitzenhöhe – Diamant 7.25 " 179 mm

826 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Einfachkupplungs-Gangwechsel (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Bremsen, vollhydraulisch, gekapselt, Mehrscheiben-Betriebsbremse im Ölbad
  • Cat-Modul für saubere Emissionen (nur EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V [EU])
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube) (EPA Tier3 (USA)/EU-StufeIIIA entsprechend)
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Motor, Cat C15 für zwei Emissionsoptionen konfiguriert: Tier 4 Final/Stufe V oder Emissionen entsprechend Tier 3/Stufe IIIA
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff-Luft-Kühler
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Hitzeschild, Turbolader und Abgaskrümmer
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch angetrieben
  • Integriertes Bremssystem
  • Kühler, Aluminium, modulare Bauweise (AMR)
  • Getrenntes Kühlsystem
  • Ätherstarthilfe
  • Drehzahlautomatik
  • Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung (LUC, Lock Up Clutch)
  • Eco-Modus
  • Planetengetriebe, mit Fahrstufenregler für zwei Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge
  • Unterhauben-Belüftungssystem

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien, wartungsfrei (4 Stück, 1000 A Kälteprüfstrom)
  • 24-V-Elektriksystem
  • Warnleuchte, ungeschaltet (Stroboskop-LED)
  • Beleuchtungsanlage, Halogen (vorn/hinten)
  • Beleuchtung, Zugangstreppe
  • Beleuchtung, unter der Motorhaube
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Vom Boden aus verriegelbarer Haupttrennschalter
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • Rückfahrkamera
  • Klimaanlage mit dachmontiertem Kondensator
  • Fahrerkabine, schallgedämpft, Überdruck
  • Aus 4 Streben bestehender innerer Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure)
  • Radiovorrüstung für Entertainment: – Antenne – Lautsprecher – Spannungswandler (12 V, 10–15 A)
  • 12-V-Steckdose für Mobiltelefon oder Laptop
  • CB-Funk, Vorrüstung
  • Haken für Kleider und Schutzhelm
  • Schalten mit Tipptastenbedienung
  • Hochklappbare Armlehnen
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Hydrauliksperre Arbeitsgerät
  • Glas (Fenster) – Scheiben mit Gummipolsterung
  • Beleuchtung, (Deckenleuchte) Fahrerkabine
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Instrumente, Anzeigen: – Füllstand der Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V [EU]) – Motorkühlwassertemperatur – Kraftstoffstand – Hydrauliköltemperatur – Tachometer/Drehzahlmesser – Drehmomentwandlertemperatur
  • Instrumente, Warnanzeigen – Alarmsystem, drei Kategorien – Bremsöldruck – Elektrik (Niederspannungsanlage) – Kontroll- und Warnleuchte: Motorstörung Fehlfunktion – Status der Feststellbremse
  • Panorama-Innenspiegel
  • Rückspiegel, beheizbar (außen montiert)
  • Der Premium-Plus-Sitz verfügt über eine Warmluftheizung und Kühlung, in zwei Richtungen verstellbare Oberschenkelbereiche, eine verstellbare Lendenwirbel- und Rückenlehne, einstellbare Federung, dynamische Dämpfung und Lederausführung.
  • Automatik-Sicherheitsgurt mit Mahnanzeige mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™-Steuersystem mit Sperre)
  • Sonnenblende (vorn)
  • Getönte Scheiben
  • Getriebeganganzeige
  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS™, Vital Information Management System): – grafische Informationsanzeige – externer Datenanschluss – individuelle Fahrerprofile
  • Wisch-/Waschanlage (vorn/hinten) mit integrierten Spritzdüsen
  • Intervallscheibenwischer (vorn/hinten)
  • Fahrerkabinen-Luftvorreiniger
  • Hornbaugruppe (Trompete)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzvorrichtungen, Achse (vorn und hinten)
  • Schutzvorrichtung, Fahrerkabinenfenster
  • Antriebswellenschutz
  • Schutzvorrichtungen, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang, hydraulisch angetrieben
  • Schutzvorrichtung, Differenzial (vorne und hinten)

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeit-Frostschutzmittel, vorgemischte 50-prozentige Konzentration (-34°C/-29°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Bedarfsgesteuerter Lüfter/zum Herausschwenken (hydraulisch umsteuerbar)
  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Öko-Ablassventile für Motor, Kühler, Getriebe, Hydrauliktank
  • Plattform-Notausstieg
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit Öl CJ-4
  • Funktionen zur Leerlaufdrehzahl-Anpassung: – Automatische Drehzahlverringerung – Verzögerte Motorabschaltung – Leerlaufabschaltung
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Kraftstofftank, 782 l (207 Gall.)
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Schläuche, Cat XT™
  • Hydraulik, Motor, Getriebeölkühler
  • Hydraulikfiltersystem gesamt
  • Ölprobenzapfventile
  • Öl-Schnellwechselsystem
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Zugangstreppe, links und rechts hinten
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss
  • Venturi-Rohr
  • Nach unten klappbares Abgasrohr für den Transport

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Product Link™ – Mobilfunk, Satellit

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Motor: – Schalldämpfung
  • Motor-Vorreiniger – einstufig

SCHILDE

  • Dozer-Ausführung (ohne Schild)

WALZEN- UND ABSTREIFBALKEN

  • Abstreifbalken
  • Walzen und Spitzen: Walzenanordnung – 7"-Kombinationsspitzen

826 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Radio, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Cat Compact SBAS Mapping (nur über SITECH verfügbar)
  • Cat Compact RTK Mapping (nur über SITECH verfügbar)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzvorrichtungen – Hecklüfter und Heckschutzgitter

ANTRIEBSSTRANG

  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Motorvorreiniger – zweistufig

VERSCHIEDENES

  • Schild, Baujahr (nur Tier 3/Stufe IIIA entsprechend)

WALZEN- UND ABSTREIFBALKEN

  • Abstreifbalken mit Reinigungselementen

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Treppe, ausschwenkbar (links & rechts)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Compact mit Verdichtungsalgorithmus

    Die Verdichtung für Müllverdichter vereinigt modernste Verdichtungsmessung, Bedieneranzeigen in der Fahrerkabine und Berichtsfunktionen für Vorgesetzte. Das System enthält einen Empfänger für das globale Navigationssatellitensystem (GNSS) an der Oberseite der Fahrerkabine und eine Vermessungsanzeige in der Fahrerkabine.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Verdichtung für Müllverdichter vereinigt modernste Verdichtungsmessung, Bedieneranzeigen in der Fahrerkabine und Berichtsfunktionen für Vorgesetzte. Das System enthält einen Empfänger für das globale Navigationssatellitensystem (GNSS) an der Oberseite der Fahrerkabine und eine Vermessungsanzeige in der Fahrerkabine.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 826 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Müllverdichter 826

Müllverdichter 826

Müllverdichter 826

Müllverdichter 826

Müllverdichter 826

Müllverdichter 826
Müllverdichter 826
Müllverdichter 826
Müllverdichter 826
Müllverdichter 826