Tandemvibrationswalze CB2.7

Tandemvibrationswalzen CB2.7

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardeinsatzgewicht mit ROPS
5936 lb
2698 kg
Verdichtungsbreite
47.2 "
1200 mm
Maximalgewicht an Vorderbandage
2861 lb
1301 kg

Übersicht

Vielseitige Verdichtung

Die CB2.7 ist eine 2,7- bis 3-Tonnen-Walze mit 1200 mm (47") breiten Bandagen. Sie ist eine vielseitige Maschine, die entweder als einzige Vibrationswalze bei kleineren Aufträgen oder als unterstützende Walze für Hochleistungswalzen bei größeren Aufträgen eingesetzt werden kann. Durch die große Amplitude und Bandagenbreite wird eine hohe Produktionsrate erzielt, durch die sie hervorragend für Randstreifen, kleine Parkplätze, Fahrstreifenergänzungen und andere Aufträge ähnlicher Größe geeignet ist.

Vorteile

Produktiv

Bietet bis zu 33 % mehr Leistung mit dem Cat-Motor C1.7T mit 36 kW/48 HP, eine optimierte Hydraulik und mehrere Ballastoptionen.

Einfache Wartung

Bei der CB2.7 fallen weniger Wartungsaufgaben an. Sie ermöglicht die Fehlersuche über Cat ET und hat ein Serviceintervall von 3 Jahren/3000 Stunden für das Vibrationssystem.

Einfach zu bedienen

Diese Maschine weist intuitive Bedienelemente, ein einfaches Display und einen ergonomischen Bedienstand auf.

Produktspezifikationen für CB2.7

Standardeinsatzgewicht mit ROPS 5936 lb 2698 kg
Maximalgewicht an Vorderbandage 2861 lb 1301 kg
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS 5936 lb 2698 kg
Maximalgewicht an Hinterbandage 1398 lb 3075 kg
Statische Linienlast 60.6 lb/in 13 kg/cm
Maximales Einsatzgewicht 7036 lb 3198 kg
Verdichtungsbreite 47.2 " 1200 mm
Bandagendurchmesser 28.3 " 720 mm
Gesamtbreite 51.7 " 1312 mm
Höhe – ROPS 70.8 " 1799 mm
Gesamtlänge 99.2 " 2520 mm
Bandagenbreite 47.2 " 1200 mm
Radstand 70.9 " 1800 mm
Wenderadius – äußere Bandagenkante 3740 mm 147.2 "
Bandagenversatz 2 " 50 mm
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 7.5 mile/h 12 km/h
Statische Linienlast 70.6 lb/in 12.6 kg/cm
Wenderadius – innere Bandagenkante 100 " 2540 mm
Bordsteinfreiheit 17.8 " 453 mm
Bodenfreiheit 11.2 " 285 mm
Standardverdichtungsbreite 47 " 1200 mm
Frequenz 64/53 Hz (3840/3180 vpm) 64/53 Hz (3840/3180 vpm)
Frequenz 3840 V/mm 64 Hz
Fliehkraft – Maximum 7929 lb 35 kN
Nennamplitude – hoch 0.02 " 0.52 mm
Motormodell C1.7T C1.7T
Kraftstofftankinhalt 14.37 Gall. (US) 55 l
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) 52.8 Gall. (US) 200 l

CB2.7 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Einstellbarer und gefederter Sitz mit Sitzbelegungsschalter
  • ROPS, klappbar
  • Sicherheitsgurt – 75 mm (3") in auffälligem Orange
  • Schaltkonsole mit Füllstandsanzeige für den Wasserbehälter, Notstopp und Handschuhfach
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

VERDICHTUNGSSYSTEM

  • Klappbare Abstreifer
  • Vibrationsauswahl – vorne, hinten oder beide
  • Druckberieselungsanlage mit dreistufiger Filterung und Testmodus

ANTRIEBSSTRANG

  • Automatische Motorabschaltung und Aufwärmung
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Riemenschutz am Motor

TECHNOLOGIE

  • Telematik

ELEKTRIK

  • LED-Arbeitsscheinwerfer

SONSTIGES

  • Vandalismusschutz – Haube, Kraftstoffeinfüllstutzen und Abdeckung für Bedienelemente abschließbar
  • Maschinenlebensdauer und Verzurrpunkte
  • Versetzte Zugvorrichtung

CB2.7 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS, fest
  • Sonnenschutzdach
  • Sitz – seitlich verschiebbar
  • Zwei Fahrhebel

VERDICHTUNGSSYSTEM

  • Feste Abstreifer
  • Kokosmatten
  • Vorrüstung für Kantenschneider
  • Frostschutzvorrichtung für Wasserberieselungsanlage
  • Ballastsatz – 200 kg (440 lb)
  • Ballastsatz – 400 kg (880 lb)

ANTRIEBSSTRANG

  • Antriebsschlupfregelung

TECHNOLOGIE

  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • CMV – Compaction Measurement Value (Verdichtungsmesswert)

ELEKTRIK

  • Batterietrennung
  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • Gelbe Rundumleuchte

SONSTIGES

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Stoßfänger
  • Zentraler Anschlagpunkt
  • Wunschlackierung

Vergleichen Sie CB2.7 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Tandemvibrationswalze CB2.7

Anwendungsrichtlinien für Tandemvibrationswalzen

Tandemvibrationswalze CB2.7
Anwendungsrichtlinien für Tandemvibrationswalzen

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren