Tandemvibrationswalze CB4.0

Tandemvibrationswalzen CB4.0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardeinsatzgewicht mit ROPS
7971 lb
3623 kg
Verdichtungsbreite
51.2 "
1300 mm
Motorleistung (1)
36 kW
48.2 HP

Übersicht

Vielseitige Verdichtung

Die CB4.0 ist eine Walze für 3 – 5 Tonnen mit 800 mm (31,5") Bandagendurchmesser. Sie ist eine vielseitige Maschine, die entweder als einzige Vibrationswalze bei kleineren Aufträgen oder als unterstützende Walze für Hochleistungswalzen bei größeren Aufträgen eingesetzt werden kann. Durch die große Amplitude und Bandagenbreite wird eine hohe Produktionsrate erzielt, durch die sie hervorragend für Randstreifen, kleine Parkplätze, Fahrstreifenergänzungen und andere Aufträge ähnlicher Größe geeignet ist.

Vorteile

Produktiv

Cat-Motor C1.7T mit 36 kW/48 HP bietet eine optimierte Hydraulik und mehrere Ballastoptionen.

Einfache Wartung

Bei der CB4.0 fallen weniger Wartungsaufgaben an. Sie ermöglicht die Fehlersuche über Cat ET und hat ein Serviceintervall von 3 Jahren/3000 Stunden für das Vibrationssystem.

Einfach zu bedienen

Diese Maschine weist intuitive Bedienelemente, ein einfaches Display und einen ergonomischen Bedienstand auf.

Produktspezifikationen für CB4.0

Standardeinsatzgewicht mit ROPS 7971 lb 3623 kg
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS 9493 lb 4315 kg
Statische Linienlast 59.8 lb/in 13.9 kg/cm
Einsatzgewicht – An der Vorderbandage mit ROPS/FOPS 3837 lb 1744 kg
Einsatzgewicht – An der Hinterbandage mit ROPS/FOPS 4134 lb 1879 kg
Verdichtungsbreite 51.2 " 1300 mm
Gesamtlänge 112.3 kg/cm 2853 mm
Gesamtbreite 55.1 " 1400 mm
Bandagenbreite 51.2 " 1300 mm
Bandagendurchmesser 31.5 " 800 mm
Radstand 80.7 " 2050 mm
Höhe – ROPS 104.7 " 2660 mm
Bandagenversatz 2 " 50 mm
Bordsteinfreiheit 19.6 " 499 mm
Bodenfreiheit 11.2 " 284 mm
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 8.1 mile/h 13 km/h
Wenderadius – innere Bandagenkante 115.2 " 2926 mm
Wenderadius – äußere Bandagenkante 166.4 " 4226 mm
Motorleistung (1) 36 kW 48.2 HP
Motormodell C1.7T C1.7T
Frequenz 55/45 Hz (3300/2700 vpm) 55/45 Hz (3300/2700 vpm)
Nennamplitude – hoch 0.02 " 0.5 mm
Fliehkraft – Maximum 7524 lb/ft 33.47 kN
Frequenz 3300 vpm 55 Hz
Kraftstofftankinhalt 21.43 Gall. (US) 81 l
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) 79 Gall. (US) 300 l

CB4.0 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Einstellbarer und gefederter Sitz mit Sitzbelegungsschalter
  • ROPS, klappbar
  • Sicherheitsgurt – 75 mm (3") in auffälligem Orange
  • Schaltkonsole mit Füllstandsanzeige für den Wasserbehälter, Notstopp und Handschuhfach
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

VERDICHTUNGSSYSTEM

  • Klappbare Abstreifer
  • Vibrationsauswahl – vorne, hinten oder beide
  • Druckberieselungsanlage mit dreistufiger Filterung und Testmodus

ANTRIEBSSTRANG

  • Automatische Motorabschaltung und Aufwärmung
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Riemenschutz am Motor

TECHNOLOGIE

  • Telematik

ELEKTRIK

  • LED-Arbeitsscheinwerfer

SONSTIGES

  • Vandalismusschutz – Haube, Kraftstoffeinfüllstutzen und Abdeckung für Bedienelemente abschließbar
  • Maschinenlebensdauer und Verzurrpunkte
  • Versetzte Zugvorrichtung

CB4.0 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS, fest
  • Sonnenschutzdach
  • Sitz – seitlich verschiebbar
  • Zwei Fahrhebel

VERDICHTUNGSSYSTEM

  • Feste Abstreifer
  • Kokosmatten
  • Vorrüstung für Kantenschneider
  • Frostschutzvorrichtung für Wasserberieselungsanlage
  • Ballastsatz – 400 kg (880 lb)
  • Ballastsatz – 542 kg (1194,91 lb)

ANTRIEBSSTRANG

  • Antriebsschlupfregelung

TECHNOLOGIE

  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • CMV – Compaction Measurement Value (Verdichtungsmesswert)

ELEKTRIK

  • Batterietrennung
  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • Gelbe Rundumleuchte

SONSTIGES

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Stoßfänger
  • Zentraler Anschlagpunkt
  • Wunschlackierung

Vergleichen Sie CB4.0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Tandemvibrationswalze CB4.0

Tandemvibrationswalze CB4.0

Tandemvibrationswalze CB4.0

CB4.0 und CB34B

Auswahltabelle für Tandemvibrationswalzen

Tandemvibrationswalze CB4.0
Tandemvibrationswalze CB4.0
Tandemvibrationswalze CB4.0
CB4.0 und CB34B
Auswahltabelle für Tandemvibrationswalzen