Tandemvibrationswalze CB2.5 GC

Tandemvibrationswalzen CB2.5 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardeinsatzgewicht mit ROPS
5546 lb
2521 kg
Verdichtungsbreite
39.4 "
1000 mm
Motorleistung (1)
24.7 HP
18.4 kW

Übersicht

Einfach und effizient

Die CB2.5 GC ist eine 2,5-Tonnen-Maschine mit 1000 mm (39") breiten Bandagen. Sie ist eine vielseitige Maschine mit großer Amplitude und eignet sich hervorragend für Parkhäuser, Seitenstreifen, kleine Parkplätze, Fahrstreifenergänzungen und andere Aufträge ähnlicher Größe.

Vorteile

Produktiv

Bietet Leistung mit dem Cat-Motor C1.7T mit 24,6 HP/18,4 kW, einer optimierten Hydraulik und mehreren Ballastoptionen.

Zur Vermietung

Die Maschine ist einfach zu warten, verfügt über einen Zentralhubpunkt für einen vielseitigen Transport und Wunschlackierungen sind erhältlich.

Einfach zu bedienen

Diese Maschine weist intuitive Bedienelemente, ein einfaches Display und einen ergonomischen Bedienstand auf.

Produktspezifikationen für CB2.5 GC

Standardeinsatzgewicht mit ROPS 5546 lb 2521 kg
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS 2607 lb 1185 kg
Maximalgewicht an Vorderbandage 2607 lb 1185 kg
Maximalgewicht an Hinterbandage 2939 lb 1336 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach 6646 lb 3021 kg
Verdichtungsbreite 39.4 " 1000 mm
Radstand 70.9 " 1800 mm
Gesamtbreite 43.8 " 1112 mm
Bandagenbreite 39.4 " 1000 mm
Höhe – ROPS 102.2 " 2595 mm
Gesamtlänge 102.2 " 2596 mm
Bandagendurchmesser 28.3 " 720 mm
Fahrgeschwindigkeit – Maximum 5.8 mile/h 9.4 km/h
Statische Linienlast 66.2 lb/in 11.85 kg/cm
Wenderadius – äußere Bandagenkante 143.3 " 3640 mm
Bandagenversatz 2 " 50 mm
Bordsteinfreiheit 17.8 " 453 mm
Bodenfreiheit 11.2 " 285 mm
Wenderadius – innere Bandagenkante 103.9 " 2640 mm
Motorleistung (1) 24.7 HP 18.4 kW
Motormodell C1.7T C1.7T
Nennamplitude – hoch 0.02 " 0.51 mm
Fliehkraft – Maximum 5885.3 lb 26.2 kN
Frequenz 62 Hz 3720 vpm
Frequenz 64 64
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) 52.8 Gall. (US) 200 l
Kraftstofftankinhalt 14.37 Gall. (US) 55 l

CB2.5 GC Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Einstellbarer und gefederter Sitz mit Sitzbelegungsschalter
  • ROPS, klappbar
  • Sicherheitsgurt – 75 mm (3") in auffälligem Orange
  • Schaltkonsole mit Füllstandsanzeige für den Wasserbehälter, Notstopp und Handschuhfach
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn, Rückfahrsignal

VERDICHTUNGSSYSTEM

  • Klappbare Abstreifer
  • Vibrationsauswahl – vorne, hinten oder beide
  • Druckberieselungsanlage mit dreistufiger Filterung und Testmodus

ANTRIEBSSTRANG

  • Automatische Motorabschaltung und Aufwärmung
  • Luftfilter, zwei Elemente
  • Riemenschutz am Motor

TECHNOLOGIE

  • Telematik

ELEKTRIK

  • LED-Arbeitsscheinwerfer

SONSTIGES

  • Vandalismusschutz – Haube, Kraftstoffeinfüllstutzen und Abdeckung für Bedienelemente abschließbar
  • Maschinenlebensdauer und Verzurrpunkte
  • Versetzte Zugvorrichtung

CB2.5 GC Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS, fest
  • Sonnenschutzdach
  • Sitz – seitlich verschiebbar
  • Zwei Fahrhebel

VERDICHTUNGSSYSTEM

  • Feste Abstreifer
  • Kokosmatten
  • Vorrüstung für Kantenschneider
  • Frostschutzvorrichtung für Wasserberieselungsanlage
  • Ballastsatz – 200 kg (440 lb)
  • Ballastsatz – 400 kg (880 lb)

ANTRIEBSSTRANG

  • Antriebsschlupfregelung

TECHNOLOGIE

  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • CMV – Compaction Measurement Value (Verdichtungsmesswert)

ELEKTRIK

  • Batterietrennung
  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • Gelbe Rundumleuchte

SONSTIGES

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Stoßfänger
  • Zentraler Anschlagpunkt
  • Wunschlackierung

Vergleichen Sie CB2.5 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Tandem-Vibrationswalzen CB2.5

Anwendungsrichtlinien für Tandemvibrationswalzen

Tandem-Vibrationswalzen CB2.5
Anwendungsrichtlinien für Tandemvibrationswalzen