825

Bodenverdichter 825

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung (SAE J1995:2014)
435 HP
324 kW
Nettoleistung (SAE J1349:2011)
405 HP
302 kW
Nettoleistung (ISO 9249:2007)
405 HP
302 kW

Übersicht

Ein neuer Standard in Sachen Verdichtung

Der Cat 825 ist für eine hervorragende Haltbarkeit ausgelegt und ermöglicht eine maximale Verfügbarkeit dank mehrerer Lebenszyklen. Diese robuste, leistungsstarke Maschine, die für optimale Leistung und Servicefreundlichkeit entwickelt und gebaut wurde, ermöglicht schwere Verdichtungs- und Planierarbeiten.

Vorteile

VERBESSERTE TECHNOLOGIE

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Technologien wie Cat Compact 3D Mapping und Cat Compaction Control mit Machine Drive Power.

FÜR SICHERHEIT UND SERVICE DESIGNT

Entwickelt, um Ihre Service- und Wartungskosten durch eine längere Lebensdauer der Filter zu senken.

HÖHERER FAHRERKOMFORT

Aktualisierte Fahrerkabine mit integrierter Lenkradsteuerung, beheiztem und gekühltem Ledersitz und verstellbaren Einstellungen, die dem Fahrer helfen, den ganzen Tag über produktiver zu arbeiten.

Produktspezifikationen für 825

Bruttoleistung (SAE J1995:2014) 435 HP 324 kW
Nettoleistung (SAE J1349:2011) 405 HP 302 kW
Nettoleistung (ISO 9249:2007) 405 HP 302 kW
Motorleistung (ISO 14396:2002) 426 HP 318 kW
Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Emissionen US EPA Tier 4 Final / EU Stufe V/Korea Stufe V und Japan 2014 oder Brasilien MAR-1, Emissionen entsprechend US EPA Tier 3/EU Stufe IIIA US EPA Tier 4 Final / EU Stufe V/Korea Stufe V und Japan 2014 oder Brasilien MAR-1, Emissionen entsprechend US EPA Tier 3/EU Stufe IIIA
Nenndrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Maximales Nettodrehmoment (1300/min) 1479 lbf·ft 2005 N·m
Drehmomentanstieg 33% 33%
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6.7 " 171.4 mm
Hubraum 927.6 in³ 15.2 l
Obere Leerlaufdrehzahl 2300 r/min 2300 r/min
Untere Leerlaufdrehzahl 800 r/min 800 r/min
Maximale Höhe – Ohne Drosselung (Tier 4 Final/Stufe V) 9298 ' 2834 m
Maximale Höhenlage – ohne Drosselung (Tier 3/Stufe IIIA) 9098 ' 2773 m
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Maximales Einsatzgewicht (Tier 4 Final/Stufe V) 78326 lb 35528 kg
Maximales Einsatzgewicht (Tier 3 Final/Stufe IIIA entsprechend) 77340 lb 35081 kg
Getriebetyp Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung) Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung)
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Erster Gang 3.4 mile/h 5.5 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Zweiter Gang 6.4 mile/h 10.3 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Dritter Gang 11.1 mile/h 17.8 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Erster Gang 4.1 mile/h 6.6 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Zweiter Gang 7.3 mile/h 11.8 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Dritter Gang 12.2 mile/h 19.7 km/h
Pumpenförderstrom bei 1800/min 30.9 Gall./min 117 l/min
Primärkreis-Ansprechüberdruck: 3771 psi 26000 kPa
Maximaler Eingangsdruck 3495 psi 24100 kPa
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 120 mm × 1070 mm (4,7" x 42,1") 120 mm × 1070 mm (4,7" x 42,1")
Zylinder, doppeltwirkend – Kippzylinder, Bohrung und Hub 95,25 mm × 215 mm (3,75" x 8,5") 95,25 mm × 215 mm (3,75" x 8,5")
Kühlsystem 30.6 Gall. (US) 116 l
Kurbelgehäuse 9 Gall. (US) 34 l
Getriebe 17.4 Gall. (US) 66 l
Kraftstofftank 206.6 Gall. (US) 782 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (Tier 4 Final/Stufe V) 8.5 Gall. (US) 32 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 26.4 Gall. (US) 100 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 29.1 Gall. (US) 110 l
Nur Hydrauliktank 35.4 Gall. (US) 134 l
Anmerkung Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffen (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Anwendung siehe Richtlinien. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. – Es werden Cat DEO-ULS™ oder Öle benötigt, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 oder ACEA E9 entsprechen. – Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), das alle Anforderungen erfüllt, die in ISO 22241-1:2006 festgelegt sind. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffen (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Anwendung siehe Richtlinien. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. – Es werden Cat DEO-ULS™ oder Öle benötigt, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 oder ACEA E9 entsprechen. – Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), das alle Anforderungen erfüllt, die in ISO 22241-1:2006 festgelegt sind.
Front Planetengetriebe – Starr Planetengetriebe – Starr
Hinten Planetengetriebe – Pendelnd Planetengetriebe – Pendelnd
Pendelwinkel ± 8 ° ± 8 °
Betriebsbremsen Ölbad-Mehrscheibenbremse (gekapselt) 2 WHL Ölbad-Mehrscheibenbremse (gekapselt) 2 WHL
Feststellbremse Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. - Wenn das System mit R134a (Global Warming Potential = 1430) ausgestattet ist, enthält es 2,0 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,86 metrischen Tonnen (3,15 Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. - Wenn das System mit R134a (Global Warming Potential = 1430) ausgestattet ist, enthält es 2,0 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,86 metrischen Tonnen (3,15 Tonnen) entspricht.
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten
Anmerkung (2) ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701 ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701
Anmerkung (3) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (5) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten
Anmerkung (2) ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701 ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701
Anmerkung (3) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (5) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Anmerkung (3) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Anmerkung (2) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß dem Test ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß dem Test ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load-Sensing-System Vorgesteuertes Load-Sensing-System
Bohrung 4.5 " 114.3 mm
Hub 22.7 " 576 mm
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Max. Systemfluss 170 l/min bei 1800/min / 44,9 Gall./min bei 1800/min 170 l/min bei 1800/min / 44,9 Gall./min bei 1800/min
Lenkungsdruck begrenzt 3481 lb/in² 24000 Pa
Lenkeinschlagwinkel Fahrzeug 86° 86°
Abstreifschild – Länge 14.4 ' 4390 mm
Höhe – Einschließlich Schneidmesser 3.4 ' 1032 mm
Max. Schnitttiefe 1.97 ' 602 mm
Max. Bodenfreiheit 3.14 ' 958 mm
Schildkippwinkel – gesamt 14.8° 14.8°
Schildkippwinkel – vorwärts 7.3° 7.3°
Schildkippwinkel – rückwärts 7.5° 7.5°
Schildneigewinkel – rechts – mechanisch 5.1° 5.1°
Schildneigewinkel – links – mechanisch 4.1° 4.1°
Schildneigewinkel – rechts – hydraulisch 6.3° 6.3°
Schildneigewinkel – links – hydraulisch 5.4° 5.4°
Schildneigewinkel – rechts, gesamt 10.8° 10.8°
Schildneigewinkel – links, gesamt 10.1° 10.1°
Neigungsverstellung gesamt 2.9 ' 890 mm
Breite– über Eckmesser 15.18 ' 4628 mm
Gewicht 16167 lb 7333 kg
Außendurchmesser 5.5 ' 1672 mm
Bandagendurchmesser 4.3 ' 1299 mm
Bandagenbreite 3.7 ' 1125 mm
Spitzen pro Walze 65 65
Breite – Über Walzen 11.97 ' 3650 mm
Gewicht 16610 lb 7534 kg
Außendurchmesser 5.5 ' 1675 mm
Bandagendurchmesser 4.3 ' 1299 mm
Bandagenbreite 3.8 ' 1125 mm
Spitzen pro Walze 65 65
Breite über Walzen 11.97 ' 3650 ml
Höhe bis Oberkante Rundumleuchte 14.5 ' 4381 mm
Höhe – Oberkante Kabinendach204 13.4 ' 4059 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 14.1 ' 4290 mm
Höhe über Motorhaube 10.5 ' 3162 mm
Bodenfreiheit – Stoßfänger 2.8 ' 810 mm
Bodenfreiheit 1.7 ' 492 mm
Bodenfreiheit bis Drehzapfen 1.47 ' 450 mm
Länge – Bei abgesenktem Schild 28 ' 8561 mm
Mitte Hinterachse bis Stoßfänger 9.3 ' 2830 mm
Knickgelenk bis Mittellinie Vorderachse 6.1 ' 1850 mm
Radstand 12.2 ' 3700 mm
Breite – Über Walzen 11.12 ' 3650 mm
Anmerkung (1) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde nach den Prüfverfahren und -bedingungen gemessen, wie sie in ISO 6396:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde nach den Prüfverfahren und -bedingungen gemessen, wie sie in ISO 6396:2008 festgelegt sind. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (2) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß dem Test ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß dem Test ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (3) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.

825 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Elektronisches Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System)
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Bremsen, vollhydraulisch, gekapselt, Mehrscheiben-Betriebsbremse im Ölbad
  • Cat-Modul für saubere Emissionen (nur EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V [EU])
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Motor, Cat C15 für zwei Emissionsoptionen konfiguriert: Tier 4 Final/Stufe V oder Emissionen entsprechend Tier 3/Stufe IIIA
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff-Luft-Kühler
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube) (nur Tier3/StufeIIIA entsprechend)
  • Kühler, Aluminium-Modulwasserkühler (AMR, Aluminium Modular Radiator)
  • Ätherstarthilfe
  • Drehzahlautomatik
  • Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung (LUC, Lockup Clutch)
  • Planetengetriebe mit 3F/3R-Fahrstufenregler
  • Achsen: - Standard oder drehungsfrei hinten

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien, wartungsfrei, (4 – 1000 CCA)
  • 24-V-Elektriksystem
  • Vom Boden aus verriegelbarer Haupttrennschalter
  • Fahrtrichtungsanzeiger (hinten)
  • Warnleuchte, geschaltet (Stroboskop-LED)
  • Beleuchtungsanlage LED, (vorn/hinten)
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • 12-V-Steckdose für Mobiltelefon oder Laptop
  • Klimaanlage
  • Fahrerkabine, schallgedämpft, Überdruck
  • Kabinentür, Schiebefenster (links)
  • Verdichtungskontrolle (Vorrüstung)
  • Cat Detect: Objekterkennung (Vorrüstung)
  • Haken für Kleider und Schutzhelm
  • Schalten mit Tipptastenbedienung
  • Hochklappbare Armlehnen
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydraulikbedienelemente – am Sitz montiert
  • Hydrauliksperre Arbeitsgerät
  • Instrumente, Anzeigen: – Füllstand der Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (nur Tier 4 Final/Stufe V) – Motorkühlwassertemperatur – Kraftstoffstand – Hydrauliköltemperatur – Tachometer/Drehzahlmesser – Drehmomentwandlertemperatur
  • Instrumente, Warnanzeigen – Alarmsystem, drei Kategorien – Bremsöldruck – Elektrik (Niederspannungsanlage) – Kontroll- und Warnleuchte: Motorstörung Fehlfunktion – Status der Feststellbremse
  • Beleuchtung, (Deckenleuchte) Fahrerkabine
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Panorama-Innenspiegel
  • Rückspiegel, Standard oder beheizbar (außen montiert)
  • Radiovorrüstung für Entertainment: – Antenne – Lautsprecher – Spannungswandler (12 V, 10–15 A)
  • Der Premium-Plus-Sitz verfügt über eine Warmluftheizung und Kühlung, in zwei Richtungen verstellbare Oberschenkelbereiche, eine verstellbare Lendenwirbel- und Rückenlehne, einstellbare Federung, dynamische Dämpfung und Lederausführung.
  • Automatik-Sicherheitsgurt mit Mahnanzeige mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™-Steuersystem mit Sperre)
  • Getriebeganganzeige
  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS™, Vital Information Management System) – Grafische Informationsanzeige – Externer Datenanschluss – Individuelle Fahrerprofile – Ereigniskontrollleuchte am Heckschutzgitter
  • Wisch-/Waschanlagen (vorn und hinten) – Intervallschaltung Scheibenwischer (vorn/hinten)
  • Glas (Fenster) – Scheiben mit Gummipolsterung
  • Fahrerkabinen-Luftvorreiniger

WALZEN- UND ABSTREIFBALKEN

  • Abstreifmesser mit Zähnen

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzbleche, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang
  • Antriebswellenschutz

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeit-Frostschutzmittel, vorgemischte 50-prozentige Konzentration (-34°C/-29°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Öko-Ablassventile für Motor, Kühler, Getriebe, Hydrauliktank
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit Öl CJ-4
  • Plattform-Notausstieg
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Kraftstofftank, Schnellbetankung, 782 l (207 Gall.)
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Schläuche, Cat XT™
  • Hydraulik, Motor, Getriebeölkühler
  • Öl-Schnellwechselsystem
  • Ölprobenzapfventile
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Hydraulikfiltersystem gesamt
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss
  • Venturi-Rohr

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Product Link™ – Mobilfunk, Satellit

825 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Rückfahrkamera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®
  • CB-Funk (Vorrüstung)

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Basis-Verdichtungskontrolle

FLÜSSIGKEITEN

  • Frostschutzmittel, -50 °C (-58 °F)

ANTRIEBSSTRANG

  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V

VERSCHIEDENES

  • CE-/UKCA-Zertifizierung (Standard, wo es die gesetzlichen Vorgaben erfordern)
  • Platte – Herstellungsjahr

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Motorvorreiniger: – zweistufig

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Compact mit Machine Drive Power (MDP)

    Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 825 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

825 Bodenverdichter

825 Bodenverdichter

825 Bodenverdichter

825 Bodenverdichter

825 Bodenverdichter

825 Bodenverdichter

825 Bodenverdichter
825 Bodenverdichter
825 Bodenverdichter
825 Bodenverdichter
825 Bodenverdichter
825 Bodenverdichter