815

Bodenverdichter 815

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung (SAE J1995:2014)
284 HP
212 kW
Nettoleistung (SAE J1349:2011)
249 HP
186 kW
Nettoleistung (ISO 9249:2007)
249 HP
186 kW

Übersicht

Ein neuer Standard in Sachen Verdichtung

Der Cat 815 ist für eine hervorragende Haltbarkeit ausgelegt und ermöglicht eine maximale Verfügbarkeit dank mehrerer Lebenszyklen. Diese robuste, leistungsstarke Maschine, die für optimale Leistung und Servicefreundlichkeit entwickelt und gebaut wurde, ermöglicht schwere Verdichtungs- und Planierarbeiten.

Vorteile

VERBESSERTE TECHNOLOGIE

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Technologien wie Cat Compact 3D Mapping und Cat Compaction Control mit Machine Drive Power.

KOSTENGÜNSTIGE WARTUNG

Entwickelt, um Ihre Service- und Wartungskosten durch eine längere Lebensdauer der Filter zu senken.

HÖHERER FAHRERKOMFORT

Überarbeitete Fahrerkabine mit ruhiger Lenkung, neuem Sitz und verstellbaren Bedienelementen hilft Fahrern, den ganzen Tag über noch produktiver zu arbeiten.

Produktspezifikationen für 815

Bruttoleistung (SAE J1995:2014) 284 HP 212 kW
Nettoleistung (SAE J1349:2011) 249 HP 186 kW
Nettoleistung (ISO 9249:2007) 249 HP 186 kW
Motorleistung (ISO 14396:2002) 275 HP 205 kW
Emissionen Option 1 – EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU) Option 1 – EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Nenndrehzahl 2200 r/min 2200 r/min
Drehmomentanstieg 52% 52%
Anmerkung (1) Nettoleistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Luftfilter, Abgas-Nachbehandlung und Drehstromgenerator bei einer Motordrehzahl von 2.200/min. Nettoleistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Luftfilter, Abgas-Nachbehandlung und Drehstromgenerator bei einer Motordrehzahl von 2.200/min.
Emissionen Option 2 – MAR-1 (Brasilien), entsprechend EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU) Option 2 – MAR-1 (Brasilien), entsprechend EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU)
Nenndrehzahl 2.200 r/min 2.200 r/min
Nettoleistung – ISO 9249:2007 249 HP 186 kW
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 286 HP 213 kW
Maximales Drehmoment (1400/min) 749 lbf·ft 1016 N·m
Drehmomentanstieg 26 % 26 %
Anmerkung (2) Nettoleistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator bei einer Motordrehzahl von 2.200/min. Nettoleistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator bei einer Motordrehzahl von 2.200/min.
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7.01 l
Obere Leerlaufdrehzahl 2270 r/min 2270 r/min
Untere Leerlaufdrehzahl 800 r/min 800 r/min
Maximale Höhe ohne Drosselung 9842.5 ' 3000 m
Einsatzgewicht (Tier 4 Final/Stufe V) 49652 lb 22522 kg
Einsatzgewicht (Tier 3/Stufe IIIA entsprechend) 49013 lb 22232 kg
Getriebetyp Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Erster Gang 3.9 mile/h 6.3 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Zweiter Gang 6.7 mile/h 10.8 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Vorwärts – Dritter Gang 11.3 mile/h 18.2 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Erster Gang 4.5 mile/h 7.2 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Zweiter Gang 7.7 mile/h 12.4 km/h
Fahrgeschwindigkeiten – Rückwärts – Dritter Gang 11.4 mile/h 18.4 km/h
Hub-/Kippsystem – Kreis Vorgesteuertes Load-Sensing-Ventil mit elektrohydraulischer Betätigung Vorgesteuertes Load-Sensing-Ventil mit elektrohydraulischer Betätigung
Arbeitshydraulik Verstellkolben Verstellkolben
Maximaler Förderstrom bei 2,200/min 23.5 Gall./min 89 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Heben/Kippen 3190 psi 22000 kPa
Hubzylinder, doppeltwirkend: Bohrung, Hub 101,6 mm x 627 mm 101,6 mm x 627 mm
Zylinder, doppeltwirkend: links und rechts neigen, Bohrung, Hub 101,6 mm x 167 mm (4,0 in x 6.6 in) 101,6 mm x 167 mm (4,0 in x 6.6 in)
Vorsteuerhydraulik Open-Center-Konstant-Zahnradpumpe Open-Center-Konstant-Zahnradpumpe
Einstellung des Vorsteuerdruck-Begrenzungsventils 3046 psi 21000 kPa
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load-Sensing-System Vorgesteuertes Load-Sensing-System
Lenksystem – Pumpe Kolben – Verstellbarer Hub Kolben – Verstellbarer Hub
Maximaler Förderstrom bei 2,200/min 38.8 Gall./min 147 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Lenkung 4003 psi 27600 kPa
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 84° 84°
Lenkzeiten – Obere Leerlaufdrehzahl 3 s 3 s
Lenkzeiten – Leerlauf 8.2 s 8.2 s
Kraftstofftank 132.1 Gall. (US) 500 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 4.2 Gall. (US) 16 l
Kühlsysteme – Tier 4 Final/Stufe V (EU) 21.4 Gall. (US) 81 l
Kühlsystem – Entsprechend Tier 3/Stufe IIIA 19.3 Gall. (US) 73 l
Kurbelgehäuse 5.3 Gall. (US) 20 l
Getriebe 14.8 Gall. (US) 56 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 17.2 Gall. (US) 65 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 17.2 Gall. (US) 65 l
Nur Hydrauliktank 19.8 Gall. (US) 75 l
Anmerkung Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffen (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Anwendung siehe Richtlinien. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. – Es werden Cat DEO-ULS™ oder Öle benötigt, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 und/oder ACEA E9 entsprechen. – Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), das alle Anforderungen erfüllt, die in ISO 22241-1:2006 festgelegt sind. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffen (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Anwendung siehe Richtlinien. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. – Es werden Cat DEO-ULS™ oder Öle benötigt, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 und/oder ACEA E9 entsprechen. – Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), das alle Anforderungen erfüllt, die in ISO 22241-1:2006 festgelegt sind.
Front Planetengetriebe – Feststehend Planetengetriebe – Feststehend
Hinten Planetengetriebe – Pendelnd Planetengetriebe – Pendelnd
Pendelwinkel ±10 ±10
Betriebsbremsen Ölbad-Einscheibenbremse (gekapselt) 2 WHL Ölbad-Einscheibenbremse (gekapselt) 2 WHL
Feststellbremse Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,9 kg (4,2 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,717 metrischen Tonnen (2,994 Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,9 kg (4,2 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,717 metrischen Tonnen (2,994 Tonnen) entspricht.
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)*** 109 dB(A) 109 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)*,*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)** 107 dB(A) 107 dB(A)
Anmerkung (1) * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten
Anmerkung (2) ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701 ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701
Anmerkung (3) *** Schalldämpfung ausgerüstet *** Schalldämpfung ausgerüstet
Anmerkung (4) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 100 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 100 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (5) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 100 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 100 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (6) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO6396:2008)*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)*** 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) *** Schalldämpfung ausgerüstet *** Schalldämpfung ausgerüstet
Anmerkung (2) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 100 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 100 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (3) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 100 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 100 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Kapazität 2.69 yd³ 2.06 m³
Gesamtbreite 12.3 ' 3761 mm
Höhe 2.8 ' 860 mm
Grabtiefe 0.7 ' 222 mm
Bodenfreiheit 2.6 ' 802 mm
Maximale Neigung 1.1 ' 346 mm
Wenderadius – Außenecke des Schilds 21.1 ' 6437 mm
Wenderadius – Innenseite der Schubarme 8.3 ' 2520 mm
Gewicht 1764 lb 800 kg
Gesamteinsatzgewicht 49652 lb 22522 kg
Gewicht 9720 lb 4409 kg
Außendurchmesser 55.6 " 1412 mm
Bandagendurchmesser 40.5 " 1029 mm
Bandagenbreite 39 " 991 mm
Spitzen pro Reihe 12 12
Spitzen pro Walze 60 60
Austauschbar Angeschweißt Angeschweißt
Breite – Über Walzen 127.7 " 3243 mm
Breite zwischen den Walzen 49.6 " 1261 mm
Spitzenhöhe 7.5 " 192 mm
Höhe bis Oberkante Rundumleuchte 12.9 ' 3933 mm
Höhe – Oberkante Kabinendach204 12 ' 3650 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 11.1 ' 3394 mm
Höhe – Über Motorhaube 8.6 ' 2616 mm
Höhe bis Oberkante Kühlerschutzvorrichtung 7.9 ' 2405 mm
Bodenfreiheit bis Knickgelenk 1.2 ' 365 mm
Bodenfreiheit bis Getriebeschutzblech 1.2 ' 375 mm
Bodenfreiheit bis Unterkante Stoßfänger 2.2 ' 665 mm
Mitte Hinterachse bis Stoßfänger 6.5 ' 1990 mm
Knickgelenk bis Mittellinie Vorderachse 5.5 ' 1675 mm
Radstand 11 ' 3350 mm
Breite über Plattform 10.3 ' 3140 mm
Höhe bis Spitze der GPS-Antenne 12.1 ' 3701 mm

815 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Elektronisches Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System)
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Achse – Standardöffnung vorne und hinten
  • Bremsen, vollhydraulisch, gekapselt, Mehrscheiben-Betriebsbremse im Ölbad
  • Cat-Modul für saubere Emissionen (nur U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stufe V)
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Motor, Cat C7.1 für zwei Emissionsoptionen konfiguriert: Tier 4 Final/Stufe V oder Emissionen entsprechend U.S. EPA Tier 3/EU-Stufe IIIA
  • Lüfter mit Motorantrieb – Sauglüfter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff-Luft-Kühler
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube) (nur Tier3/StufeIIIA entsprechend)
  • Wasserkühlereinheit
  • Ätherstarthilfe
  • Drehzahlautomatik
  • Drehmomentwandler
  • Planetengetriebe mit 3F/3R-Fahrstufenregler

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien, wartungsfrei
  • 24-V-Elektriksystem
  • Vom Boden aus verriegelbarer Batteriehauptschalter
  • Fahrtrichtungsanzeiger (hinten)
  • Warnleuchten, geschaltet (Stroboskop-LED)
  • Beleuchtungsanlage, (vorn/hinten)
  • Anlasser, elektrisch
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • 12-V-Steckdose für Mobiltelefon oder Laptop
  • Klimaanlage
  • Fahrerkabine, schallgedämpft, Überdruck
  • Kabinentür, Schiebefenster (links)
  • Kabinenscheibe, getöntes Verbundglas, Gummidichtungen
  • Rückfahrkamera
  • Verdichtungskontrolle (Vorrüstung)
  • Cat Detect: Objekterkennung (Vorrüstung)
  • Haken für Kleider und Schutzhelm
  • Schalten mit Tipptastenbedienung
  • Hochklappbare Armlehnen
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Elektrohydraulische Bedienelemente – am Sitz montiert
  • Hydrauliksperre Arbeitsgerät
  • Instrumente, Anzeigen: – Füllstand der Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (nur Tier 4 Final/Stufe V) – Motorkühlwassertemperatur – Kraftstoffstand – Hydrauliköltemperatur – Tachometer/Drehzahlmesser – Drehmomentwandlertemperatur
  • Instrumente, Warnanzeigen – Alarmsystem, drei Kategorien – Bremsöldruck – Elektrik (Niederspannungsanlage) – Kontroll- und Warnleuchte: Motorstörung Fehlfunktion – Status der Feststellbremse
  • Beleuchtung, (Deckenleuchte) Fahrerkabine
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Panorama-Innenspiegel
  • Radiovorrüstung für Entertainment: – Antenne – Lautsprecher – Spannungswandler (12 V, 10–15 A)
  • Fahrerkabinen-Luftvorreiniger
  • Der Premium-Plus-Sitz verfügt über eine Warmluftheizung und Kühlung, in zwei Richtungen verstellbare Oberschenkelbereiche, eine verstellbare Lendenwirbel- und Rückenlehne, einstellbare Federung, dynamische Dämpfung und Lederausführung.
  • Automatik-Sicherheitsgurt mit Mahnanzeige mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™-Steuersystem mit Sperre)
  • Sonnenblende (vorn)
  • Getriebeganganzeige
  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS™, Vital Information Management System) – Grafische Informationsanzeige – Externer Datenanschluss – Individuelle Fahrerprofile – Ereigniskontrollleuchte am Heckschutzgitter
  • Wisch-/Waschanlagen (vorn und hinten) – Intervallschaltung Scheibenwischer (vorn/hinten)

WALZEN- UND ABSTREIFBALKEN

  • Walzen, Stampffuß
  • Standardspitzen

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzbleche, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang
  • Antriebswellenschutz

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeit-Frostschutzmittel, vorgemischte 50-prozentige Konzentration (-34°C/-29°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Öko-Ablassventile für Motor, Kühler, Getriebe, Hydrauliktank
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit Öl CJ-4
  • Notausstieg
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Kraftstofftank, 500l (132,1US-Gall.)
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Schläuche, Cat XT™
  • Hydraulik, Motor, Getriebeölkühler
  • Öl-Schnellwechselsystem
  • Ölprobenzapfventile
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Hydraulikfiltersystem gesamt
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss
  • Venturi-Rohr

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Motorvorreiniger – Turbine

KRAFTSTOFFSYSTEME

  • Kraftstofftank – Normalbetankung

815 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Basis-Verdichtungskontrolle
  • Product Link™ – Mobilfunk, Satellit

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Schalldämpfung – gering (erforderlich für Brasilien)
  • Schalldämpfung – EU (erforderlich für die EU)

FLÜSSIGKEITEN

  • Frostschutzmittel, -50 °C (-58 °F)

VERSCHIEDENES

  • CE-/UKCA-Zertifizierung (Standard, wo es die gesetzlichen Vorgaben erfordern)
  • Platte – Herstellungsjahr

ARBEITSUMGEBUNG

  • Cat Compact RTK Mapping (nur über SITECH verfügbar)
  • Rückspiegel, Standard oder beheizbar (außen montiert)
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH®
  • CB-Funk (Vorrüstung)

WALZEN- UND ABSTREIFBALKEN

  • Abrasive Spitzen

ANTRIEBSSTRANG

  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V
  • Achsen – vorne offen, drehungsfrei hinten

KRAFTSTOFFSYSTEME

  • Kraftstofftank – Schnellbetankung

ELEKTRIK

  • Leuchten: Standard oder LED

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Motorvorreiniger – zweistufig

SCHILDE

  • Manuelle Neigung – gerader Schild
  • Hydraulikneigung – gerader Schild

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Compact mit Machine Drive Power (MDP)

    Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Machine Drive Power ist ein energiebasiertes Messsystem, das die Bodensteifigkeit anhand der Korrelation von Verdichtung und Rollwiderstand ermittelt. Das optionale Vermessungssystem hilft dem Bediener bei der Visualisierung der Arbeit, während sie verrichtet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verdichter die gesamte Baustelle abdeckt und eine einheitliche Arbeit ausführt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 815 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

815 Bodenverdichter

815 Bodenverdichter

815 Bodenverdichter

815 Bodenverdichter

815 Bodenverdichter

815 Bodenverdichter

815 Bodenverdichter

815 Bodenverdichter
815 Bodenverdichter
815 Bodenverdichter
815 Bodenverdichter
815 Bodenverdichter
815 Bodenverdichter
815 Bodenverdichter