Gewichte
Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine | 20580 lb 9335 kg |
Standardeinsatzgewicht mit ROPS | 20006 lb 9075 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine | 21396 lb 9705 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS | 20822 lb 9445 kg |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat® CB8 Asphaltverdichter bietet Verbesserungen zur Vereinfachung des Betriebs, die Vielseitigkeit und eine hervorragende Kraftstoffwirtschaftlichkeit bereitstellen. Dank Drehschalter, Schwingungsvibration und 360º-Sitz eignet sich dieser Verdichter perfekt für städtische Straßen, Autobahnen und andere mittelgroße Anwendungen.
mit Standard Eco-Modus und automatischer Leerlaufabschaltung.
mit einfach zu bedienenden Messuhren, Anwendungsprofilen und einem Touchscreen-Display.
mit Verdichtungskontrolltechnologien, einer zuverlässigen Wasserberieselungsanlage und flexiblen Vibrationssystemen.
Einsatzgewicht – mit Fahrerkabine | 20580 lb 9335 kg |
Standardeinsatzgewicht mit ROPS | 20006 lb 9075 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine | 21396 lb 9705 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS | 20822 lb 9445 kg |
Standardverdichtungsbreite | 67 " 1700 mm |
Max. Verdichtungsbreite | 73 " 1870 mm |
Statische Linienlast – mit Fahrerkabine | 159 lb/in 28.5 kg/cm |
Statische Linienlast – mit ROPS/FOPS | 155 lb/in 27.8 kg/cm |
Fahrgeschwindigkeit – Maximum | 7 mile/h 11 km/h |
Gesamtlänge | 179 " 4558 mm |
Gesamtbreite | 78 " 1977 mm |
Höhe – mit ROPS/FOPS oder Fahrerkabine | 118 " 2984 mm |
Radstand | 130 " 3300 mm |
Bandagendurchmesser | 44 " 1108 mm |
Motormodell | Cat® C3.6 Cat® C3.6 |
Motorleistung (1) | 100 HP 74.4 kW |
Bandagenbreite | 67 " 1700 mm |
Fliehkraft pro Bandage – Maximum | 17018 lb 75.7 kN |
Fliehkraft pro Bandage – Minimum | 11285 lb 50.2 kN |
Nennamplitude – hoch | 0.026 " 0.56 mm |
Nennamplitude – niedrig | 0.012 " 0.27 mm |
Vibrationsauswahl | Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides Einzeln pro Bandage, nur vorn, nur hinten, beides |
Kraftstofftankinhalt | 36 Gall. (US) 137 l |
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) | 195 Gall. (US) 740 l |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENTandem-Vibrationswalze CB8
Tandem-Vibrationswalze CB8
Tandem-Vibrationswalze CB8
Tandem-Vibrationswalze CB8
Tandem-Vibrationswalze CB8
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat® Compact mit Temperaturanzeige für Asphalt unterstützt Bediener bei der Visualisierung des abgedeckten Bereichs und zeichnet sowohl Durchgangs- als auch Temperaturdaten auf. Das System nutzt Infrarot-Temperatursensoren und ein globales Positionsbestimmungssystem (GPS) zur Kartierung, um den Fahrer über die aktuellen Belagtemperaturen, die Maschinenposition, die Anzahl der Durchgänge und den Umfang dieser Durchgänge zu informieren.
Das auf einem Beschleunigungsmesser basierende CMV-System liefert mit dem Verdichtungsmesserwert eine Kennzahl zur Steifigkeit eines Materials. Es ist für Walzenzüge mit Glattmantelbandage und Tandem-Asphalt-Vibrationswalzen erhältlich. Eine Messung erfolgt nur dann, wenn das Vibrationssystem aktiv ist, und liefert einen Wert ohne Einheitenangabe, der von den aufgezeichneten Daten abgeleitet wird und die Steifigkeit eines Verbundwerkstoffs angibt.
Cat® Compact mit Temperaturanzeige für Asphalt unterstützt Bediener bei der Visualisierung des abgedeckten Bereichs und zeichnet sowohl Durchgangs- als auch Temperaturdaten auf. Das System nutzt Infrarot-Temperatursensoren und ein globales Positionsbestimmungssystem (GPS) zur Kartierung, um den Fahrer über die aktuellen Belagtemperaturen, die Maschinenposition, die Anzahl der Durchgänge und den Umfang dieser Durchgänge zu informieren.
Das auf einem Beschleunigungsmesser basierende CMV-System liefert mit dem Verdichtungsmesserwert eine Kennzahl zur Steifigkeit eines Materials. Es ist für Walzenzüge mit Glattmantelbandage und Tandem-Asphalt-Vibrationswalzen erhältlich. Eine Messung erfolgt nur dann, wenn das Vibrationssystem aktiv ist, und liefert einen Wert ohne Einheitenangabe, der von den aufgezeichneten Daten abgeleitet wird und die Steifigkeit eines Verbundwerkstoffs angibt.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.