超重负荷型铲斗

超重负荷型 超重负荷型铲斗 1350 mm(54")

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
54 in
1350 mm
容量
2.44 yd³
1.87 m³
重量
4403 lb
1997 kg

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 超重负荷型铲斗 1350 mm(54")

宽度 54 in 1350 mm
容量 2.44 yd³ 1.87 m³
重量 4403 lb 1997 kg
接口 销接式 销接式
齿座数量 4 4
齿座尺寸 Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110
铲刃类型 铲式 铲式

了解 超重负荷型铲斗 1350 mm(54") 与常用比较产品相比如何。

媒体库

超重负荷型铲斗

照片

超重负荷型铲斗
照片