工作室拍摄

挖掘铲斗 - 小型挖掘机 400 mm(16 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
15.7 in
400 mm
容量
1.3 ft³
37 l
重量
79.4 lb
36 kg

概述

该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。

产品技术规格适用产品 400 mm(16 in)

宽度 15.7 in 400 mm
容量 1.3 ft³ 37 l
重量 79.4 lb 36 kg
底刃厚度 0.6 in 16 mm
齿尖半径 19.4 in 494 mm
接口类型 CW-05 连接器 CW-05 连接器

了解 400 mm(16 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图