工作室拍摄

沟渠清理铲斗 - 小型挖掘机 1200 mm(47 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
47.2 in
1200 mm
容量
4.6 ft³
131 l
重量
205 lb
93 kg

概述

用于清理沟渠、修整斜坡、平整地面及其他修整作业。

产品技术规格适用产品 1200 mm(47 in)

宽度 47.2 in 1200 mm
容量 4.6 ft³ 131 l
重量 205 lb 93 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 18.7 in 474 mm
接口类型 CW-05 连接器 CW-05 连接器

了解 1200 mm(47 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图