工作室拍摄

挖掘铲斗 - 小型挖掘机 450 mm(18 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
17.7 in
450 mm
容量
2.5 ft³
72 l
重量
138.9 lb
63 kg

概述

该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。

产品技术规格适用产品 450 mm(18 in)

宽度 17.7 in 450 mm
容量 2.5 ft³ 72 l
重量 138.9 lb 63 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 23.4 in 594 mm
接口类型 CW-05 连接器 CW-05 连接器

了解 450 mm(18 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图