工作室拍摄

北欧挖掘铲斗 950 mm(37 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
37.4 in
950 mm
容量
17.7 ft³
500 l
重量
864.2 lb
392 kg

概述

用于各种不同土壤类型的公用事业、挖渠、一般挖掘和回填作业,甚至重负荷应用。

产品技术规格适用产品 950 mm(37 in)

宽度 37.4 in 950 mm
容量 17.7 ft³ 500 l
重量 864.2 lb 392 kg
底刃厚度 1.2 in 30 mm
齿尖半径 47.8 in 1214 mm
接口类型 S-45 连接器 S-45 连接器

了解 950 mm(37 in) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图