工作室拍摄

沟渠清理铲斗 - 小型挖掘机 1800 mm(71 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
70.9 in
1800 mm
容量
10.6 ft³
300 l
重量
366 lb
166 kg

概述

用于清理沟渠、修整斜坡、平整地面及其他修整作业。

产品技术规格适用产品 1800 mm(71 in)

宽度 70.9 in 1800 mm
容量 10.6 ft³ 300 l
重量 366 lb 166 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 26.1 in 664 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 1800 mm(71 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图