工作室拍摄

重负荷型铲斗 - 小型挖掘机 762 mm(30 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
30 in
762 mm
容量
10.9 ft³
308.7 l
重量
456.4 lb
207 kg

概述

高强度铲斗,为在广泛的应用范围中实现最佳性能和最大价值而设计。

产品技术规格适用产品 762 mm(30 in)

宽度 30 in 762 mm
容量 10.9 ft³ 308.7 l
重量 456.4 lb 207 kg
底刃厚度 1 in 25 mm
齿尖半径 37.2 in 945.2 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 762 mm(30 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图