重负荷型铲斗

重型 重负荷型铲斗 1200 mm(48")

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
48 in
1200 mm
容量
0.99 yd³
0.76 m³
重量
1071 lb
486 kg

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。 不是所有地区均提供所有附件。 请联系您的 Cat 代理商,了解您所在地区提供的特定附件。

产品技术规格适用产品 重负荷型铲斗 1200 mm(48")

宽度 48 in 1200 mm
容量 0.99 yd³ 0.76 m³
重量 1071 lb 486 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 6 6
齿座尺寸 J250 J250
铲刃类型 直铲 直铲

了解 重负荷型铲斗 1200 mm(48") 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

重负荷型铲斗

照片

照片

照片

重负荷型铲斗
照片
照片
照片

360 View