工作室拍摄

挖掘铲斗 - 小型挖掘机 900 mm(35 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
35.4 in
900 mm
容量
11.8 ft³
333 l
重量
507.1 lb
230 kg

概述

该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。

产品技术规格适用产品 900 mm(35 in)

宽度 35.4 in 900 mm
容量 11.8 ft³ 333 l
重量 507.1 lb 230 kg
底刃厚度 1 in 25 mm
齿尖半径 37.4 in 950 mm
接口类型 CW-10 连接器 CW-10 连接器

了解 900 mm(35 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图